Valikko Haku

Lineaariset kuulaholkit, laipalliset

Varastossa

Näitä laipallisia kuulaholkkeja käytetään lineaarisen liikkeen käyttökohteissa, joissa ne tarjoavat sileän ja tarkan liikkeen lineaarisessa akselissa. Ne koostuvat kotelosta, jossa on 4-6 pyöreän kuulan rivi kehikossa. Kiinnityslaipan avulla holkki on helppo kiinnittää pintaan pulteilla tai ruuveilla. Pitkät laipalliset kuulaholkit takaa paremman kuormituskapasiteetin ja vakauden verrattuna samankokoisiin vakiokuulaholkkeihin.

Niissä on alhainen kitka kulumisen vähentämiseksi sekä korkea kuormituskapasiteetti, sillä kuulalaakerit jakavat kuorman tasaisesti holkille, minimoiden näin rasituksen keskittymisen ja pidentäen järjestelmän käyttöikää.

Se kykenee kestämään lämpötiloja välillä -20C ja+80C: ihanteellinen eri käyttökohteisiin, kuten automaatiojärjestelmiin, CNC-koneisiin, kokoonpanojärjestelmiin ja tuotantoprosesseihin.

  • Pieni kitka pienempää kulumista varten, sekä korkea kuormankantokyky, mikä vähentää jännityskeskittymää.
  • Koostuu kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa.
  • Asennuslaipan ansiosta holkki voidaan asentaa pintaan helposti pulteilla tai ruuveilla.
Materiaali: Teräs, Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tyyppi Osta
100,74 € - 143,92 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
17.5
60.0
90.0
125.0
Square Flange
31,59 € - 45,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4
6.5
8.0
16.0
25.0
Square Flange
13,03 € - 18,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4
6.5
8.0
16.0
25.0
Square Flange
56,83 € - 81,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4
6.5
8.0
16.0
45.0
Square Flange
24,95 € - 35,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
8.0
10.0
19.0
55.0
Square Flange
35,65 € - 50,93 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
4.5
10.0
19.0
55.0
Long Version, Circular Flange
14,02 € - 20,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
4.5
10.0
19.0
55.0
Circular Flange
20,33 € - 29,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4
6.5
6.0
12.0
35.0
Square Flange
13,86 € - 19,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
8.0
10.0
19.0
29.0
Square Flange
19,79 € - 28,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
4.5
10.0
19.0
29.0
Circular Flange
23,21 € - 33,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
8.0
10.0
19.0
29.0
Square Flange
17,95 € - 25,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4
6.5
6.0
12.0
19.0
Square Flange
13,57 € - 19,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0
3.4
6.0
12.0
35.0
Circular Flange
53,17 € - 75,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
98.0
9.0
40.0
62.0
80.0
Circular Flange
64,93 € - 92,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
112.0
9.0
50.0
75.0
100.0
Circular Flange
38,59 € - 55,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0
3.4
8.0
16.0
45.0
Long Version, Circular Flange
86,74 € - 123,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
98.0
9.0
40.0
62.0
154.0
Circular Flange
165,19 € - 235,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
134.0
11.0
60.0
90.0
211.0
Circular Flange
12,40 € - 17,72 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0
3.4
8.0
12.0
19.0
Circular Flange
67,09 € - 95,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.0
6.6
30.0
47.0
123.0
Square Flange
  • / 6
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 60.0 90.0 125.0 Teräs

20156916

Hinta-alue
143,92 € - 100,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3 tol. h4
    11.0
  • d4
    17.5
Lineaarinen kuulaholkki 8.0 16.0 25.0 Ruostumaton teräs

20156947

Hinta-alue
45,13 € - 31,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 8.0 16.0 25.0 Teräs

20156954

Hinta-alue
18,61 € - 13,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Lineaarinen kuulaholkki 8.0 16.0 45.0 Ruostumaton teräs

20156978

Hinta-alue
81,18 € - 56,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 10.0 19.0 55.0 Teräs

20157609

Hinta-alue
35,64 € - 24,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineaarinen kuulaholkki 10.0 19.0 55.0 Ruostumaton teräs

20157661

Hinta-alue
50,93 € - 35,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki Circular Flange 10.0 19.0 55.0 Teräs

20157586

Hinta-alue
20,03 € - 14,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 6.0 12.0 35.0 Teräs

20157593

Hinta-alue
29,04 € - 20,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 10.0 19.0 29.0 Teräs

20157487

Hinta-alue
19,80 € - 13,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineaarinen kuulaholkki 10.0 19.0 29.0 Ruostumaton teräs

20157548

Hinta-alue
28,27 € - 19,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki 10.0 19.0 29.0 Ruostumaton teräs

20157562

Hinta-alue
33,15 € - 23,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineaarinen kuulaholkki 6.0 12.0 19.0 Ruostumaton teräs

20157517

Hinta-alue
25,64 € - 17,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Lineaarinen kuulaholkki Circular Flange 6.0 12.0 35.0 Teräs

20157579

Hinta-alue
19,39 € - 13,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Lineaarinen kuulaholkki Circular Flange 40.0 62.0 80.0 Teräs

20156350

Hinta-alue
75,95 € - 53,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Lineaarinen kuulaholkki 50.0 75.0 100.0 Teräs

20156374

Hinta-alue
92,76 € - 64,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3 tol. h4
    112.0
  • d4
    9.0
Lineaarinen kuulaholkki 8.0 16.0 45.0 Ruostumaton teräs

20156442

Hinta-alue
55,13 € - 38,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Lineaarinen kuulaholkki 40.0 62.0 154.0 Teräs

20156367

Hinta-alue
123,91 € - 86,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Lineaarinen kuulaholkki 60.0 90.0 211.0 Teräs

20156404

Hinta-alue
235,99 € - 165,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
  • d3 tol. h4
    134.0
  • d4
    11.0
Lineaarinen kuulaholkki Circular Flange 8.0 12.0 19.0 Teräs

20156435

Hinta-alue
17,72 € - 12,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 30.0 47.0 123.0 Teräs

20156862

Hinta-alue
95,84 € - 67,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6