Valikko Haku

Lineaariset kuulaholkit, laipalliset

Varastossa

Näitä laipallisia kuulaholkkeja käytetään lineaarisen liikkeen käyttökohteissa, joissa ne tarjoavat sileän ja tarkan liikkeen lineaarisessa akselissa. Ne koostuvat kotelosta, jossa on 4-6 pyöreän kuulan rivi kehikossa. Kiinnityslaipan avulla holkki on helppo kiinnittää pintaan pulteilla tai ruuveilla. Pitkät laipalliset kuulaholkit takaa paremman kuormituskapasiteetin ja vakauden verrattuna samankokoisiin vakiokuulaholkkeihin.

Niissä on alhainen kitka kulumisen vähentämiseksi sekä korkea kuormituskapasiteetti, sillä kuulalaakerit jakavat kuorman tasaisesti holkille, minimoiden näin rasituksen keskittymisen ja pidentäen järjestelmän käyttöikää.

Se kykenee kestämään lämpötiloja välillä -20C ja+80C: ihanteellinen eri käyttökohteisiin, kuten automaatiojärjestelmiin, CNC-koneisiin, kokoonpanojärjestelmiin ja tuotantoprosesseihin.

  • Pieni kitka pienempää kulumista varten, sekä korkea kuormankantokyky, mikä vähentää jännityskeskittymää.
  • Koostuu kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa.
  • Asennuslaipan ansiosta holkki voidaan asentaa pintaan helposti pulteilla tai ruuveilla.
Materiaali: Teräs, Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tyyppi Osta
81,96 € - 117,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
98,46 € - 140,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
27,66 € - 39,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
15,09 € - 21,56 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
8.0
16.0
26.0
36.0
Square Flange
65,65 € - 93,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
78,88 € - 112,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
23,37 € - 33,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.5
25.0
40.0
58.0
Square Flange
140,49 € - 200,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
18,40 € - 26,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
43,39 € - 61,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
8.0
16.0
26.0
36.0
Square Flange
52,15 € - 74,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
8.0
12.0
22.0
57.0
Square Flange
51,97 € - 74,24 € 6 Varastossa
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
29,61 € - 42,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0
4.5
16.0
26.0
36.0
Circular Flange
55,10 € - 78,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Long Version, Circular Flange
59,23 € - 84,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Long Version, Circular Flange
26,82 € - 38,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Circular Flange
99,74 € - 142,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
134.0
11.0
60.0
90.0
125.0
Circular Flange
50,93 € - 72,75 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.0
6.6
30.0
47.0
123.0
Circular Flange
35,98 € - 51,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
136,91 € - 195,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
112.0
9.0
50.0
75.0
192.0
Circular Flange
  • / 6
Lineaarinen kuulaholkki 16.0 26.0 70.0 Ruostumaton teräs

20156671

Hinta-alue
117,09 € - 81,96 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineaarinen kuulaholkki 20.0 32.0 80.0 Ruostumaton teräs

20156749

Hinta-alue
140,65 € - 98,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineaarinen kuulaholkki 12.0 22.0 32.0 Ruostumaton teräs

20156572

Hinta-alue
39,51 € - 27,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 16.0 26.0 36.0 Teräs

20156657

Hinta-alue
21,56 € - 15,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineaarinen kuulaholkki 16.0 26.0 70.0 Ruostumaton teräs

20156664

Hinta-alue
93,79 € - 65,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineaarinen kuulaholkki 20.0 32.0 80.0 Ruostumaton teräs

20156732

Hinta-alue
112,68 € - 78,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 25.0 40.0 58.0 Teräs

20156794

Hinta-alue
33,39 € - 23,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineaarinen kuulaholkki 25.0 40.0 112.0 Ruostumaton teräs

20156817

Hinta-alue
200,70 € - 140,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 20.0 32.0 45.0 Teräs

20156725

Hinta-alue
26,29 € - 18,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineaarinen kuulaholkki 16.0 26.0 36.0 Ruostumaton teräs

20156640

Hinta-alue
61,98 € - 43,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineaarinen kuulaholkki 12.0 22.0 57.0 Ruostumaton teräs

20156602

Hinta-alue
74,50 € - 52,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineaarinen kuulaholkki 20.0 32.0 45.0 Ruostumaton teräs

20156718

Hinta-alue
74,24 € - 51,97 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineaarinen kuulaholkki 16.0 26.0 36.0 Ruostumaton teräs

20156114

Hinta-alue
42,30 € - 29,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki 16.0 26.0 70.0 Ruostumaton teräs

20156145

Hinta-alue
78,71 € - 55,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki 12.0 22.0 57.0 Ruostumaton teräs

20156091

Hinta-alue
84,62 € - 59,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki Circular Flange 16.0 26.0 70.0 Teräs

20156169

Hinta-alue
38,31 € - 26,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki 60.0 90.0 125.0 Teräs

20156398

Hinta-alue
142,48 € - 99,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3 tol. h4
    134.0
  • d4
    11.0
Lineaarinen kuulaholkki 30.0 47.0 123.0 Teräs

20156336

Hinta-alue
72,75 € - 50,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Lineaarinen kuulaholkki 20.0 32.0 45.0 Ruostumaton teräs

20156183

Hinta-alue
51,40 € - 35,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Lineaarinen kuulaholkki 50.0 75.0 192.0 Teräs

20156381

Hinta-alue
195,59 € - 136,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3 tol. h4
    112.0
  • d4
    9.0