Valikko Haku

Lineaarikelkat - suljetut

Kysy toimitusaikaa

Näitä lineaarisia holkkikelkkoja käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä liikkuvien osien ohjaamiseen ja tukemiseen. Kotelo tarjoaa helpon ratkaisun, kun tämä kelkka asennetaan käyttökohteen liikkuvaan osaan.

Alumiinikotelo auttaa pitämään painon alhaisena, kun taas holkin sisällä olevat karkaistut teräskuulat kannattelevat kuormia ja helpottavat liikettä. Käytettäväksi vain karkaistuilla lineaarisilla akseleilla.

Voi kestää lämpötiloja välillä 20 C ja +80 C. Teräksisiä kuulapidikkeitä voidaan toimittaa korkeamman lämpötilan, jopa +120 C:n käyttökohteisiin, ilman päätytiivisteitä. Käytetään yleisesti käyttökohteissa, kuten elintarvikkeiden pakkauskoneissa, painatuskoneissa, tietokoneissa tai työkalujen teroituskoneissa.

  • Käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä liikkuvien osien ohjaamiseen ja tukemiseen.
  • Kestää lämpötiloja välillä -20 C... +80 C.
  • Se pitää painon alhaisena, kannattelee kuormia ja helpottaa liikettä.
Sarjanumero: SRL1751, SRL1750

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
54 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol H6 h1 Pallohäkin materiaali d3 l1 Kelkkamalli d2 Osta
30,627 € - 38,2838 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
22.0
Resin
3.4
14.4
Lyhyt
M4x8
18,1733 € - 22,714 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
22.0
Resin
3.4
58.0
Pitkä
M4x8
68,7775 € - 85,977 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
51.5
Stainless
6.8
136.0
Pitkä
M8x18
60,6185 € - 75,7783 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
41.0
Resin
5.2
106.0
Pitkä
M6x12
23,5853 € - 29,479 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
51.5
Stainless
6.8
67.0
Normaali
M8x18
45,0795 € - 56,3443 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
30.0
Stainless
4.3
39.0
Normaali
M5x10
20,5103 € - 25,6353 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
41.0
Resin
5.2
106.0
Pitkä
M6x12
18,0195 € - 22,5295 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
41.0
Resin
5.2
53.0
Vakio
M6x12
20,7973 € - 25,994 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
41.0
Resin
5.2
53.0
Normaali
M6x12
133,1475 € - 166,4293 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
41.0
Resin
5.2
28.3
Lyhyt
M6x12
40,9283 € - 51,1578 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
22.0
Resin
3.4
30.0
Normaali
M4x8
14,3398 € - 17,9273 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
38.5
Resin
4.3
44.0
Vakio
M5x12
48,79 € - 60,9875 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
30.0
Resin
4.3
39.0
Normaali
M5x10
117,014 € - 146,2675 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
59.5
Resin
6.8
48.4
Lyhyt
M8x18
  • / 3
Lineaarikuljetin 14.4 M4x8 34.0 Alumiini

20262938

Hinta-alue
38,2838 € - 30,627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Lyhyt
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    14.4
  • d2
    M4x8
Lineaarikuljetin 58.0 M4X8 34.0 Alumiini

20262891

Hinta-alue
22,714 € - 18,1733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Pitkä
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    58.0
  • d2
    M4x8
Lineaarikuljetin 136.0 M8x18 76.0 Alumiini

20262945

Hinta-alue
85,977 € - 68,7775 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Pitkä
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    136.0
  • d2
    M8x18
Lineaarikuljetin 106.0 M6x12 54.0 Alumiini

20262853

Hinta-alue
75,7783 € - 60,6185 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Pitkä
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12
Lineaarikuljetin 67.0 M8x18 76.0 Alumiini

20262822

Hinta-alue
29,479 € - 23,5853 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Normaali
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    67.0
  • d2
    M8x18
Lineaarikuljetin 39.0 M5x10 44.0 Alumiini

20262785

Hinta-alue
56,3443 € - 45,0795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Normaali
  • Pallohäkin materiaali
    Stainless
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    39.0
  • d2
    M5x10
Lineaarikuljetin 106.0 M6x12 54.0 Alumiini

20262983

Hinta-alue
25,6353 € - 20,5103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Pitkä
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    106.0
  • d2
    M6x12
Lineaarikuljetin 53.0 M6x12 54.0 Alumiini

20262778

Hinta-alue
22,5295 € - 18,0195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Vakio
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Lineaarikuljetin 53.0 M6x12 54.0 Alumiini

20263270

Hinta-alue
25,994 € - 20,7973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Normaali
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    53.0
  • d2
    M6x12
Lineaarikuljetin 28.3 M6x12 54.0 Alumiini

20263164

Hinta-alue
166,4293 € - 133,1475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Lyhyt
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    28.3
  • d2
    M6x12
Lineaarikuljetin 30.0 M4x8 34.0 Alumiini

20263232

Hinta-alue
51,1578 € - 40,9283 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Normaali
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    8.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M4x8
Lineaarikuljetin 44.0 M5x12 50.0 Alumiini

20263256

Hinta-alue
17,9273 € - 14,3398 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Vakio
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    44.0
  • d2
    M5x12
Lineaarikuljetin 39.0 M5x10 44.0 Alumiini

20263218

Hinta-alue
60,9875 € - 48,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Normaali
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    12.0
  • l1
    39.0
  • d2
    M5x10
Lineaarikuljetin 48.4 M8x18 78.0 Alumiini

20263171

Hinta-alue
146,2675 € - 117,014 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kelkkamalli
    Lyhyt
  • Pallohäkin materiaali
    Resin
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    48.4
  • d2
    M8x18