Valikko Haku

Kaapelikiinnike 13.2 mm 17.3 mm 19.1 mm PVC Harmaa

Kaapelikiinnike on tukeva ja silti yksinkertainen kiinnitin ja muodostaa erinomaisen kaapelinhallintaratkaisun moneen käyttökohteeseen. Liimakiinnitys on nopea asentaa, ja kaapelit ovat irrotettavissa. Valmistettu UL94 V-0 PVC:stä ja kumiliimasta.
Essentra tuotenumero:

10159477

Valmistajan tuotenumero:

KKR-5A1-RT

20520 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,2473 €
5000 - 9999 0,2266 €
10000 + 0,2155 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

123,65 €

500 x 0,2473 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Adhesive Material Kumi
Väri Harmaa
Materiaali PVC
Asennustapa Liima
Käyttölämpötila-alue 0 - 50 °C
Kokonaiskorkeus 17.3 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä