Valikko Haku

Liimakiinnitteinen kaapelikiinnike - R-mallinen

Varastossa

Nopeasti ja helposti asennettavissa kumiliimapinnan ansiosta. Kiinnittää nipun tukevasti mutta voidaan silti irrottaa. UL94 V-0 harmaa PVC. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
1 hakutulos
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Osta
0,2209 € - 0,2535 € 18520 Varastossa
Kaapelikiinnike 13.2 mm 17.3 mm 19.1 mm PVC Harmaa

10159477

Hinta-alue
0,2535 € - 0,2209 €

Varastotasot
18520 Varastossa
Ominaisuudet
  • Adhesive Material
    Kumi
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    PVC
  • Asennustapa
    Liima
  • Käyttölämpötila-alue
    0 - 50 °C