Valikko Haku

Liikkeen vaimentimet

Varastossa

Liikkeen vaimentimet, jotka tunnetaan myös kiertovaimentimina, ovat mekaanisia osia, jotka toimivat pienten hammasrattaiden tapaan. Ne auttavat hidastamaan tai estämään koneiston liikkuvien osien liikkeet.Liikkeen vaimenninta voidaan käyttää myös läppien, korkkien, kansien ja muiden suojusten hallittuun avaamiseen ja sulkemiseen laitteistossa. Lyhyesti sanottuna liikkeen vaimentimet säätelevät liikkuvan kappaleen nopeutta ja kiihtyvyyttä.Liikkeen vaimennin on helppo asentaa, ja se voidaan asentaa osaksi kokoonpanoa, ja se on saatavilla monina eri kiristysmomentin ja hammasrattaan profiilina. Valikoimaamme kuuluu monia eri materiaaleja, kuten; polyoksimeteeni (POM), nailon ja polykarbonaatti (PC) - sekä lukuisia värivaihtoehtoja.

Sarjanumero: SR6271

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
146 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Hammaspyörätyyppi Väri Materiaali Kiinnitysreikien välinen etäisyys Momentti Karan korkeus Osta
7,4889 € - 15,7268 € 123 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
15.0 N
Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
7,4889 € - 15,7268 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
5.5 N
7,4889 € - 15,7268 € 91 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
3.0 N
5,5448 € - 7,9065 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PC;Asetaali
Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
7,4889 € - 15,7268 € 391 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
4.0 N
7,4889 € - 15,7268 € 359 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
15.0 N
7,4889 € - 15,7268 € 1091 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
7.5 N
5,5448 € - 12,1329 € 1184 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
PC;Asetaali
4,6275 € - 7,1467 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
0.45 N
4,6275 € - 7,1467 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
0.45 N
4,6275 € - 7,1467 € 490 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
2.2 N
4,6275 € - 7,1467 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Valkoinen
POM;PA
0.45 N
2 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Valkoinen
POM;PA
2.2 N
5,5448 € - 5,5448 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PC;Asetaali
5,4096 € - 5,4096 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vakiohammaspyörä
Musta
PC;Asetaali
6,0651 € - 8,0913 € 1494 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
4.0 N
6,0651 € - 8,0913 € 1162 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
15.0 N
6,0651 € - 8,0913 € 1617 Varastossa
Vakiohammaspyörä
Musta
POM
3.0 N
  • / 8
Rotaatiovaimennin - rataksella 15.0 N 22.0 mm POM

10403730

Hinta-alue
15,7268 € - 7,4889 €

Varastotasot
123 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - rataksella 8.3 mm 10.4 mm POM

10333129


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    11.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - rataksella 5.5 N 22.0 mm POM

10403648

Hinta-alue
15,7268 € - 7,4889 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - rataksella 3.0 N 22.0 mm POM

10403686

Hinta-alue
15,7268 € - 7,4889 €

Varastotasot
91 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - rataksella 60.0 (gf.cm) @ 20RPM and 23° C N 15.0 mm PC;Asetaali

10317280

Hinta-alue
7,9065 € - 5,5448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    125 °C
  • Kokonaiskorkeus
    6.6 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti;Asetaali
Rotaatiovaimennin - rataksella 6.0 mm 8.0 mm POM

10333112


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.5 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    9.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - rataksella 4.0 N 13.8 mm POM

10403631

Hinta-alue
15,7268 € - 7,4889 €

Varastotasot
391 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    22.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
Rotaatiovaimennin - rataksella 15.0 N 22.0 mm POM

10403679

Hinta-alue
15,7268 € - 7,4889 €

Varastotasot
359 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - rataksella 7.5 N 22.0 mm POM

10403716

Hinta-alue
15,7268 € - 7,4889 €

Varastotasot
1091 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Silikoniöljy
  • Väri
    Musta
  • Hammaspyörätyyppi
    Vakiohammaspyörä
Rotaatiovaimennin - rataksella 20.0 (gf.cm) @ 20RPM and 23° C N 15.0 mm PC;Asetaali

10317266

Hinta-alue
12,1329 € - 5,5448 €

Varastotasot
1184 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    125 °C
  • Kokonaiskorkeus
    5.9 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti;Asetaali
Rotaatiovaimennin - rataksella 0.45 N 10.4 mm POM

10328484

Hinta-alue
7,1467 € - 4,6275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    7.9 mm
  • Kokonaispituus
    21.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 0.45 N 8.8 mm POM

10328521

Hinta-alue
7,1467 € - 4,6275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    21.5 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 2.2 N 8.8 mm POM

10328569

Hinta-alue
7,1467 € - 4,6275 €

Varastotasot
490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    21.5 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 0.45 N 19.0 mm POM;PA

10328675

Hinta-alue
7,1467 € - 4,6275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    14.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.2 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6
Rotaatiovaimennin - rataksella 2.2 N 19.0 mm POM;PA

10328712


Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    14.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.2 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    10.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6
Rotaatiovaimennin - rataksella 100.0 (gf.cm) @ 20RPM and 23° C N 15.0 mm PC;Asetaali

10317242

Hinta-alue
5,5448 € - 5,5448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    125 °C
  • Kokonaiskorkeus
    5.9 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti;Asetaali
Rotaatiovaimennin - rataksella 30.0 (gf.cm) @ 20RPM and 23° C N 15.0 mm PC;Asetaali

10429129

Hinta-alue
5,4096 € - 5,4096 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    15.0 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    125 °C
  • Kokonaiskorkeus
    5.9 mm
  • Kokonaispituus
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti;Asetaali
Rotaatiovaimennin - rataksella 4.0 N 13.8 mm POM

10328613

Hinta-alue
8,0913 € - 6,0651 €

Varastotasot
1494 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    18.6 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.2 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 15.0 N 22.0 mm POM

10328651

Hinta-alue
8,0913 € - 6,0651 €

Varastotasot
1162 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    18.6 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.2 mm
Rotaatiovaimennin - rataksella 3.0 N 13.8 mm POM

10328606

Hinta-alue
8,0913 € - 6,0651 €

Varastotasot
1617 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon halkaisija
    18.6 mm
  • Maksimi käyttölämpötila
    90 °C
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Pyörän ulkohalkaisija
    16.2 mm