Valikko Haku

Rotaatiovaimennin - rataksella 1.50 N 8.8 mm POM

Essentra tuotenumero:

10640647

Valmistajan tuotenumero:

078108069999

980 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 2,0981 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

20,98 €

10 x 2,0981 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kotelon halkaisija 15.0 mm
Maksimi käyttölämpötila 90 °C
Kokonaiskorkeus 8.0 mm
Kokonaispituus 20.8 mm
Pyörän ulkohalkaisija 10.4 mm
Koko materiaali Polyoksimeteeni; Nailon 66; Polykarbonaatti; Silikoni; Silikoniöljy
Väri Musta
Hammaspyörätyyppi Vakiohammaspyörä
Momentti 1.50 N
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä