Valikko Haku

Lieriömäiset teräsmutterit

Kysy toimitusaikaa

Lieriömäisiä teräsmuttereita käytetään yleisesti lyijyruuvien tai kuularuuvien kanssa muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi. Mutteri kierretään ruuviin ja liikkuu ruuvin pituutta pitkin samalla kun se pyörii, tarjoten sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen.

Niitä käytetään alhaisissa kiertonopeuksissa, manuaalisessa ohjauksessa ja kiinnitystoiminnoissa. Ne eivät sovi moottorikäyttöisiin liikkeisiin. Sen sisäkierteet vastaavat ruuvia, mikä takaa ainutlaatuisen kestävyyden ja kulumisen siedon materiaalin ansiosta.

Sitä käytetään auto-, ilmailu- tai rakennusteollisuudessa lyijyruuvien kiinnittämiseksi paikoilleen. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä vakiokierteisiä lieriömäisiä teräsmuttereita.

  • Mutteri kierretään ruuviin ja liikkuu ruuvin pituutta pitkin samalla, kun se pyörii
  • Sitä käytetään auto-, avaruus- ja rakennusteollisuudessa
  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja lieriömäisiä teräsmuttereita.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1339

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko d1 tol 7H Kosketuspinta Nousu d2 tol. h10 Kierteen suunta Osta
45,02 € - 55,752 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR36 x 12
36.0
1950.0
12.0
75.0
Oikeakätinen
50,99 € - 63,158 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR40 x 14
40.0
2400.0
14.0
80.0
Oikeakätinen
20,04 € - 26,726 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR28 x 10
28.0
1175.0
10.0
60.0
Oikeakätinen
10,86 € - 14,4785 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR10 x 4
10.0
150.0
4.0
22.0
Oikeakätinen
6,24 € - 8,326 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR12 x 6
12.0
210.0
6.0
26.0
Oikeakätinen
15,43 € - 20,5735 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR24 x 10
24.0
845.0
10.0
50.0
Oikeakätinen
12,29 € - 16,3875 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR18 x 8
18.0
470.0
8.0
40.0
Oikeakätinen
20,59 € - 27,4505 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR30 x 12
30.0
1335.0
12.0
60.0
Oikeakätinen
13,14 € - 17,5145 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR26 x 5
26.0
1005.0
5.0
50.0
Oikeakätinen
7,25 € - 9,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR18 x 4
18.0
470.0
4.0
40.0
Oikeakätinen
25,94 € - 34,592 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Vasenkätinen
18,34 € - 24,449 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR30 x 6
30.0
1335.0
6.0
60.0
Oikeakätinen
20,04 € - 26,726 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Oikeakätinen
312,36 € - 367,4825 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
Vasenkätinen
44,04 € - 54,5445 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR40 x 7
40.0
2400.0
7.0
80.0
Oikeakätinen
8,69 € - 11,592 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR20 x 4
20.0
590.0
4.0
45.0
Oikeakätinen
61,00 € - 71,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Vasenkätinen
35,28 € - 47,035 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR36 x 6
36.0
1950.0
6.0
75.0
Oikeakätinen
140,74 € - 164,611 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Oikeakätinen
10,01 € - 13,3515 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Oikeakätinen
  • / 3
Lieriömäinen mutteri TR36 x 12 54.0 Teräs

20149468

Hinta-alue
55,752 € - 45,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 12
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Nousu
    12.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR40 x 14 60.0 Teräs

20149475

Hinta-alue
63,158 € - 50,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 14
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Nousu
    14.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR28 x 10 42.0 Teräs

20149734

Hinta-alue
26,726 € - 20,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Nousu
    10.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR10 x 4 15.0 Teräs

20149543

Hinta-alue
14,4785 € - 10,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 4
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR12 x 6 18.0 Teräs

20149529

Hinta-alue
8,326 € - 6,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 6
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR24 x 10 36.0 Teräs

20149451

Hinta-alue
20,5735 € - 15,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 10
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Nousu
    10.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR18 x 8 27.0 Teräs

20149437

Hinta-alue
16,3875 € - 12,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR30 x 12 45.0 Teräs

20149536

Hinta-alue
27,4505 € - 20,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 12
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Nousu
    12.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR26 x 5 39.0 Teräs

20147518

Hinta-alue
17,5145 € - 13,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR18 x 4 27.0 Teräs

20147433

Hinta-alue
9,66 € - 7,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR32 x 6 48.0 Teräs

20147587

Hinta-alue
34,592 € - 25,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR30 x 6 45.0 Teräs

20147556

Hinta-alue
24,449 € - 18,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR30 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR32 x 6 48.0 Teräs

20147570

Hinta-alue
26,726 € - 20,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR32 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR80 x 10 110.0 Teräs

20147723

Hinta-alue
367,4825 € - 312,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR80 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Nousu
    10.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR40 x 7 60.0 Teräs

20147617

Hinta-alue
54,5445 € - 44,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR20 x 4 30.0 Teräs

20147457

Hinta-alue
11,592 € - 8,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR44 x 7 66.0 Teräs

20147648

Hinta-alue
71,76 € - 61,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Nousu
    7.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR36 x 6 54.0 Teräs

20147594

Hinta-alue
47,035 € - 35,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR50 x 8 75.0 Teräs

20147655

Hinta-alue
164,611 € - 140,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR50 x 8
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR22 x 5 33.0 Teräs

20147471

Hinta-alue
13,3515 € - 10,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR22 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen