Valikko Haku

Lieriömäiset pronssimutterit

Kysy toimitusaikaa

Lieriömäisiä pronssimuttereita käytetään lyijyruuviemme kanssa muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi. Mutteri kierretään ruuviin ja liikkuu ruuvin pituutta pitkin samalla kun se pyörii, tarjoten sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen.

Ihanteellinen manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin käyttökohteisiin matalalla tai keskitasoisella kierrolla. Sen sisäkierteet vastaavat ruuvia, mikä takaa ainutlaatuisen kestävyyden ja kulumisen siedon materiaalin ansiosta. Valmistettu pronssista, jolla on terästä parempi korroosionkestävyys, mutta jolla on heikompi lämpökestävyys ja vankkuus.

Sitä käytetään auto-, ilmailu- tai rakennusteollisuudessa lyijyruuvien kiinnittämiseksi paikoilleen. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä vakiokierteisiä lieriömäisiä pronssimuttereita.

  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja lieriömäisiä pronssimuttereita.
  • Ihanteellinen manuaalisiin tai moottorilla toimiviin käyttökohteisiin alhaisella tai keskisuurella kierrolla.
  • Siinä on ruuvia vastaavat sisäkierteet, mikä takaa ainutlaatuisen kestävyyden ja kulumiskestävyyden materiaalin ansiosta.
Materiaali: Pronssi Sarjanumero: SRL1330

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 Kierrekoko d1 tol 7H Kosketuspinta Kierteen suunta d2 tol. h10 Nousu Osta
349,49 € - 388,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Oikeakätinen
100.0
9.0
364,6512 € - 405,168 € Kysy toimitusaikaa täältä
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Vasenkätinen
100.0
9.0
161,44 € - 189,93 € Kysy toimitusaikaa täältä
72.0
TR36 x 12
36.0
2610.0
Oikeakätinen
75.0
12.0
39,36 € - 52,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
TR8x1.5
8.0
150.0
Oikeakätinen
18.0
1.5
10,61 € - 14,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
TR10 x 4
10.0
200.0
Oikeakätinen
22.0
4.0
511,5384 € - 568,376 € Kysy toimitusaikaa täältä
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Vasenkätinen
120.0
10.0
578,61 € - 642,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Oikeakätinen
120.0
10.0
11,57 € - 15,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Vasenkätinen
22.0
2.0
31,04 € - 41,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0
TR18 x 8
18.0
630.0
Oikeakätinen
40.0
8.0
36,13 € - 48,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
TR20 x 8
20.0
790.0
Oikeakätinen
45.0
8.0
22,58 € - 30,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0
TR16 x 8
16.0
490.0
Oikeakätinen
36.0
8.0
12,01 € - 16,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Oikeakätinen
26.0
3.0
9,08 € - 12,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Oikeakätinen
22.0
2.0
33,11 € - 44,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
TR20 x 4
20.0
790.0
Oikeakätinen
45.0
4.0
66,38 € - 82,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.0
TR26 x 5
26.0
1340.0
Vasenkätinen
50.0
5.0
95,00 € - 111,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.0
TR28 x 5
28.0
2400.0
Vasenkätinen
60.0
5.0
13,80 € - 18,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Vasenkätinen
26.0
3.0
20,00 € - 26,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0
TR14 x 3
14.0
380.0
Vasenkätinen
30.0
3.0
19,42 € - 25,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0
TR16 x 4
16.0
490.0
Oikeakätinen
36.0
4.0
12,59 € - 16,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
TR12 x 6
12.0
280.0
Oikeakätinen
26.0
6.0
  • / 3
Lieriömäinen mutteri TR60 x 9 120.0 Pronssi

20148171

Hinta-alue
388,32 € - 349,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR60 x 9 120.0 Pronssi

20148188

Hinta-alue
405,168 € - 364,6512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR36 x 12 72.0 Pronssi

20148072

Hinta-alue
189,93 € - 161,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 12
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Nousu
    12.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR8x1.5 16.0 Pronssi

20754457

Hinta-alue
52,48 € - 39,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR8x1.5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    8.0
  • Nousu
    1.5
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR10 x 4 20.0 Pronssi

20149604

Hinta-alue
14,15 € - 10,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 4
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR80 x 10 160.0 Pronssi

20149512

Hinta-alue
568,376 € - 511,5384 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR80 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Nousu
    10.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR80 x 10 160.0 Pronssi

20149505

Hinta-alue
642,90 € - 578,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR80 x 10
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Nousu
    10.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR10 x 2 20.0 Pronssi

20147747

Hinta-alue
15,43 € - 11,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR18 x 8 36.0 Pronssi

20147860

Hinta-alue
41,38 € - 31,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR20 x 8 40.0 Pronssi

20147891

Hinta-alue
48,17 € - 36,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR16 x 8 32.0 Pronssi

20147839

Hinta-alue
30,10 € - 22,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR12 x 3 24.0 Pronssi

20147754

Hinta-alue
16,01 € - 12,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR10 x 2 20.0 Pronssi

20147730

Hinta-alue
12,11 € - 9,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR20 x 4 40.0 Pronssi

20147877

Hinta-alue
44,14 € - 33,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR26 x 5 52.0 Pronssi

20147976

Hinta-alue
82,97 € - 66,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR26 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR28 x 5 56.0 Pronssi

20148003

Hinta-alue
111,77 € - 95,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR12 x 3 24.0 Pronssi

20147761

Hinta-alue
18,40 € - 13,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR14 x 3 28.0 Pronssi

20147792

Hinta-alue
26,66 € - 20,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Lieriömäinen mutteri TR16 x 4 32.0 Pronssi

20147815

Hinta-alue
25,89 € - 19,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Lieriömäinen mutteri TR12 x 6 24.0 Pronssi

20147778

Hinta-alue
16,78 € - 12,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 6
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen