Levyjouset sopivat käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvin suuria kuormia pienessä tilassa, ja ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön. Levyjousilla hoidetaan usein myös tärinään, lämpölaajenemiseen, veltostumiseen ja pulttien vetäytymiseen liittyvät ongelmat.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kuormituskorkeus | Varren korkeus | Materiaali | Sisähalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1936 € - 0,2189 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.055 in
1.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Kromivanadiini
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,2287 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Kromivanadiini
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,2203 € - 0,2497 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Kromivanadiini
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,2203 € - 0,2497 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Kromivanadiini
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,4743 € - 0,5562 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Kromivanadiini
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,1782 € - 0,2086 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Kromivanadiini
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0697 € - 0,0818 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Hiiliteräs
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0806 € - 0,0945 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Hiiliteräs
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0861 € - 0,0978 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Hiiliteräs
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,5585 € - 0,6343 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Kromivanadiini
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,4925 € - 0,5599 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Kromivanadiini
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2189 € - 0,2567 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Hiiliteräs
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,703 € - 0,7998 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Kromivanadiini
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,0589 € - 0,0691 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.035 in
0.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0655 € - 0,0768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Hiiliteräs
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,202 € - 0,2371 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Kromivanadiini
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0847 € - 0,1061 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Hiiliteräs
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0861 € - 0,0978 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Hiiliteräs
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,2175 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.043 in
1.1 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Hiiliteräs
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,0551 € - 0,0648 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Hiiliteräs
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa