Valikko Haku

Levyjouset

Varastossa

Levyjouset sopivat käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvin suuria kuormia pienessä tilassa, ja ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön. Levyjousilla hoidetaan usein myös tärinään, lämpölaajenemiseen, veltostumiseen ja pulttien vetäytymiseen liittyvät ongelmat.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
128 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuormituskorkeus Varren korkeus Materiaali Sisähalkaisija Osta
0,0478 € - 0,0565 € 9193 Varastossa
0.6 mm
0.9 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,1044 € - 0,1306 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 mm
0.9 mm
Hiiliteräs
5.2 mm
0,0478 € - 0,0561 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,0451 € - 0,0544 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
0.8 mm
Hiiliteräs
7.2 mm
0,0478 € - 0,0575 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 mm
1.0 mm
Hiiliteräs
5.2 mm
0,0465 € - 0,0581 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
1.0 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,0655 € - 0,0768 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.1 mm
1.6 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0655 € - 0,0768 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.1 mm
1.6 mm
Hiiliteräs
10.2 mm
0,0547 € - 0,0641 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
1.4 mm
Hiiliteräs
11.2 mm
0,0642 € - 0,0753 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
1.6 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0766 € - 0,0899 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
1.7 mm
Hiiliteräs
10.2 mm
0,0847 € - 0,0995 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
1.8 mm
Hiiliteräs
10.2 mm
0,1936 € - 0,2189 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.4 mm
2.0 mm
Kromivanadiini
12.2 mm
0,0547 € - 0,0641 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1.3 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0616 € - 0,0722 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.1 mm
1.4 mm
Hiiliteräs
9.2 mm
0,0589 € - 0,0691 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
1.5 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0589 € - 0,0691 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
1.5 mm
Hiiliteräs
10.2 mm
0,0503 € - 0,0631 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,0655 € - 0,0768 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.1 mm
1.7 mm
Hiiliteräs
10.2 mm
0,202 € - 0,2371 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
2.0 mm
Kromivanadiini
12.2 mm
  • / 7
Levyjousi DIN 6.2 mm 13.0 mm

10335208

Hinta-alue
0,0565 € - 0,0478 €

Varastotasot
9193 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Varren korkeus
    0.9 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    248.00 N
Levyjousi DIN 5.2 mm 13.0 mm

10442777

Hinta-alue
0,1306 € - 0,1044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Varren korkeus
    0.9 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    232.00 N
Levyjousi DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442883

Hinta-alue
0,0561 € - 0,0478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    360.00 N
Levyjousi DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442807

Hinta-alue
0,0544 € - 0,0451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    7.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Varren korkeus
    0.8 mm
  • Paksuus
    0.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    105.00 N
Levyjousi DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442845

Hinta-alue
0,0575 € - 0,0478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Varren korkeus
    1.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    237.00 N
Levyjousi DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442791

Hinta-alue
0,0581 € - 0,0465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Varren korkeus
    1.0 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    573.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443095

Hinta-alue
0,0768 € - 0,0655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Varren korkeus
    1.6 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1100.00 N
Levyjousi DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443132

Hinta-alue
0,0768 € - 0,0655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Varren korkeus
    1.6 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1211.00 N
Levyjousi DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443170

Hinta-alue
0,0641 € - 0,0547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    11.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Varren korkeus
    1.4 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    363.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443200

Hinta-alue
0,0753 € - 0,0642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Varren korkeus
    1.6 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    611.00 N
Levyjousi DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443248

Hinta-alue
0,0899 € - 0,0766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Varren korkeus
    1.7 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1118.00 N
Levyjousi DIN 10.2 mm 25.0 mm

10234853

Hinta-alue
0,0995 € - 0,0847 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Varren korkeus
    1.8 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    996.00 N
Levyjousi SAE 12.2 mm 25.0 mm

10437339

Hinta-alue
0,2189 € - 0,1936 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Varren korkeus
    2.0 mm
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1882.00 N
Jousialuslevy 8.2 mm 18.0 mm Hiiliteräs

10629369

Hinta-alue
0,0641 € - 0,0547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.3 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    495.00 N
Levyjousi DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443040

Hinta-alue
0,0722 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    9.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.4 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1063.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443088

Hinta-alue
0,0691 € - 0,0589 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Varren korkeus
    1.5 mm
  • Paksuus
    0.9 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    811.00 N
Levyjousi DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443125

Hinta-alue
0,0691 € - 0,0589 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Varren korkeus
    1.5 mm
  • Paksuus
    0.9 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    892.00 N
Levyjousi DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442968

Hinta-alue
0,0631 € - 0,0503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    209.00 N
Levyjousi DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443231

Hinta-alue
0,0768 € - 0,0655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Varren korkeus
    1.7 mm
  • Paksuus
    0.9 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    899.00 N
Levyjousi SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443279

Hinta-alue
0,2371 € - 0,202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Varren korkeus
    2.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    2801.00 N