10443200
1218077
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 200 - 999 | 0,0735 € |
| 1000 - 1999 | 0,0676 € |
| 2000 - 3999 | 0,0654 € |
| 4000 + | 0,0627 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Sisähalkaisija | 0.323 in |
|---|---|
| Sisähalkaisija | 8.2 mm |
| Ulkohalkaisija | 0.906 in |
| Ulkohalkaisija | 23.0 mm |
| Varren korkeus | 0.063 in |
| Varren korkeus | 1.6 mm |
| Paksuus | 0.031 in |
| Paksuus | 0.8 mm |
| Kuorma minimitaipumassa | 611.00 N |
| Kuorma minimitaipumassa | 611.00 N |
| Kuormituskorkeus | 1.0 mm |
| Kuormituskorkeus | 0.039 in |
| Materiaali | Hiiliteräs |
| Vakio | DIN |
| Tullinimike | 7320909090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa