Valikko Haku

Lehtisaranat - uppoasennus

Varastossa

Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.

Sarjanumero: SR5506 ,SR5562

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
101 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lehden paksuus Kokonaispituus Asennusreikien määrä Valmis Materiaali Lehden muoto Kokonaisleveys Osta
27 Varastossa
2.5 mm
89.0 mm
6
Jauhemaalattu musta pinnoite
Teräs
Nuoli
138.0 mm
11,3498 € - 15,8897 € 249 Varastossa
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
21,6044 € - 45,3692 € 365 Varastossa
3.0 mm
65.0 mm
4
Kirkas anodisoitu pinnoite
Alumiini
Suorakulma
55.0 mm
2,2316 € - 4,6576 € 7535 Varastossa
1.5 mm
40.0 mm
4
Kiillotettu
304 ruostumaton teräs
39.0 mm
18,8525 € - 39,5902 € 120 Varastossa
9.5 mm
131.0 mm
5
Nikkelöity
GF PA
Nuoli
108.0 mm
2,7929 € - 7,9065 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
40.0 mm
6
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Pyöristetty
81.0 mm
13,7197 € - 34,8319 € 200 Varastossa
3.0 mm
65.0 mm
4
Kirkas anodisoitu pinnoite
Alumiini
Suorakulma
55.0 mm
2,259 € - 4,7439 € 4108 Varastossa
1.0 mm
50.8 mm
6
Kiillotettu
304 ruostumaton teräs
33.5 mm
3,1699 € - 3,2496 € 1030 Varastossa
11.0 mm
30.0 mm
4
Matta
Nailon
Suorakulma
35.0 mm
11,8701 € - 11,8701 € Kysy toimitusaikaa täältä
136.0 mm
6
Coated Steel
60.0 mm
51,4234 € - 107,9891 € 55 Varastossa
3.0 mm
100.0 mm
6
Kirkas anodisoitu pinnoite
Alumiini
Suorakulma
82.5 mm
1,4429 € - 1,6646 € 948 Varastossa
6.0 mm
50.0 mm
Lasitäytteinen nailon
50.0 mm
5,3858 € - 5,3858 € 10 Varastossa
11.3 mm
102.0 mm
Lasitäytteinen nailon
79.0 mm
7,6943 € - 21,5345 € 80 Varastossa
6.4 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
11,3045 € - 23,7394 € 136 Varastossa
7.0 mm
60.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
60.0 mm
8,7348 € - 18,3432 € 266 Varastossa
5.9 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
100.0 mm
8,4884 € - 17,8256 € 44 Varastossa
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
120.0 mm
15,4023 € - 32,345 € 40 Varastossa
7.0 mm
60.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
60.0 mm
6,2049 € - 13,0303 € 138 Varastossa
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
80.0 mm
1,3233 € - 1,5178 € 2146 Varastossa
8.0 mm
64.0 mm
Lasitäytteinen nailon
37.0 mm
  • / 6
Lehtisarana 138.0 mm 89.0 mm 2.5 mm Musta

10625477


Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    2.5 mm
  • Kokonaispituus
    89.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    10.2 mm
  • Kokonaisleveys
    138.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

10104101

Hinta-alue
15,8897 € - 11,3498 €

Varastotasot
249 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    106.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    14.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Teräs
Lehtisarana 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Kirkas

10299746

Hinta-alue
45,3692 € - 21,6044 €

Varastotasot
365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    3.0 mm
  • Kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Väri
    Kirkas
Lehtisarana 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203590

Hinta-alue
4,6576 € - 2,2316 €

Varastotasot
7535 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    39.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
Lehtisarana 108.0 mm 131.0 mm GF PA

10300008

Hinta-alue
39,5902 € - 18,8525 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    131.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    18.0 mm
  • Kokonaisleveys
    108.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 81.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Hopea

10203705

Hinta-alue
7,9065 € - 2,7929 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    81.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kiillotettu
Lehtisarana 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Kirkas

10207987

Hinta-alue
34,8319 € - 13,7197 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    3.0 mm
  • Kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Valmis
    Kirkas anodisoitu pinnoite
Lehtisarana 33.5 mm 50.8 mm 1.0 mm

10203675

Hinta-alue
4,7439 € - 2,259 €

Varastotasot
4108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.8 mm
  • Kokonaisleveys
    33.5 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
Sarana 35.0 mm 30.0 mm Nailon

10285077

Hinta-alue
3,2496 € - 3,1699 €

Varastotasot
1030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    25.0 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 60.0 mm 136.0 mm Coated Steel

10487372

Hinta-alue
11,8701 € - 11,8701 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    136.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    14.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Teräs
Lehtisarana 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Kirkas

10299753

Hinta-alue
107,9891 € - 51,4234 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    3.0 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    5.5 mm
  • Kokonaisleveys
    82.5 mm
  • Väri
    Kirkas
Sarana 50.0 mm 50.0 mm Lasitäytteinen nailon

10260302

Hinta-alue
1,6646 € - 1,4429 €

Varastotasot
948 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi
Sarana 79.0 mm 102.0 mm Lasitäytteinen nailon

10260272

Hinta-alue
5,3858 € - 5,3858 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    11.3 mm
  • Kokonaispituus
    102.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    11.5 mm
  • Kokonaisleveys
    79.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 50.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299890

Hinta-alue
21,5345 € - 7,6943 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    6.4 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    5.9 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 60.0 mm 60.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299906

Hinta-alue
23,7394 € - 11,3045 €

Varastotasot
136 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    7.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    6.5 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 100.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299944

Hinta-alue
18,3432 € - 8,7348 €

Varastotasot
266 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    5.9 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    100.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 120.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299937

Hinta-alue
17,8256 € - 8,4884 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    5.2 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    5.7 mm
  • Kokonaisleveys
    120.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 60.0 mm 60.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299913

Hinta-alue
32,345 € - 15,4023 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    7.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    6.5 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 80.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299920

Hinta-alue
13,0303 € - 6,2049 €

Varastotasot
138 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    5.2 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    5.7 mm
  • Kokonaisleveys
    80.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 37.0 mm 64.0 mm Lasitäytteinen nailon

10260296

Hinta-alue
1,5178 € - 1,3233 €

Varastotasot
2146 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    64.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    16.0 mm
  • Kokonaisleveys
    37.0 mm
  • Väri
    Musta