Valikko Haku

LED-välilevyt - pyöreä, metrinen välilevy

Varastossa

Näitä LED-välilevyjä on tarjolla kolmea eri tyyliä sekä T-1 että T-1 3/4 -LED-valoille. Niillä voi säätää korkeutta ja kiinnittää johdon ja tukea LED-valoa. Ne ovat itsekiinnittyviä automaattista asennusta ja esiasennusta varten

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
78 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki) Kokonaishalkaisija Kokonaiskorkeus Osta
0,0783 € - 0,0967 € 2998 Varastossa
T-1,3.0 mm
4.8 mm
18.0 mm
0,0421 € - 0,058 € 2761 Varastossa
T-1,3.0 mm
4.8 mm
2.0 mm
0,0782 € - 0,107 € 2740 Varastossa
T-1,3.0 mm
4.8 mm
21.0 mm
0,0497 € - 0,0684 € 2002 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
6.0 mm
0,1113 € - 0,1345 € Kysy toimitusaikaa täältä
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
28.0 mm
0,0554 € - 0,0761 € 5341 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
8.0 mm
0,0876 € - 0,12 € 2000 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
23.0 mm
0,0503 € - 0,069 € Kysy toimitusaikaa täältä
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
6.0 mm
0,0642 € - 0,0881 € 3118 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
13.0 mm
0,0574 € - 0,0786 € 44 Varastossa
T-1,3.0 mm
4.8 mm
10.0 mm
0,0447 € - 0,0615 € 2580 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
3.0 mm
0,0599 € - 0,0822 € 15433 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
10.0 mm
0,0537 € - 0,0735 € 121741 Varastossa
T-1,3.0 mm
4.8 mm
8.0 mm
0,1064 € - 0,1287 € Kysy toimitusaikaa täältä
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
26.0 mm
0,0639 € - 0,0878 € 2000 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
12.0 mm
0,0429 € - 0,0587 € 2000 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
2.0 mm
0,0769 € - 0,1054 € 12000 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
18.0 mm
0,116 € - 0,1409 € Kysy toimitusaikaa täältä
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
30.0 mm
0,0461 € - 0,0631 € 1278 Varastossa
T-1,3.0 mm
4.8 mm
4.0 mm
0,0443 € - 0,061 € 2621 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
3.0 mm
  • / 4
LED-kiinnike 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109656

Hinta-alue
0,0967 € - 0,0783 €

Varastotasot
2998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109496

Hinta-alue
0,058 € - 0,0421 €

Varastotasot
2761 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109687

Hinta-alue
0,107 € - 0,0782 €

Varastotasot
2740 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109809

Hinta-alue
0,0684 € - 0,0497 €

Varastotasot
2002 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109984

Hinta-alue
0,1345 € - 0,1113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109823

Hinta-alue
0,0761 € - 0,0554 €

Varastotasot
5341 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109946

Hinta-alue
0,12 € - 0,0876 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109298

Hinta-alue
0,069 € - 0,0503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109359

Hinta-alue
0,0881 € - 0,0642 €

Varastotasot
3118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109571

Hinta-alue
0,0786 € - 0,0574 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109779

Hinta-alue
0,0615 € - 0,0447 €

Varastotasot
2580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109830

Hinta-alue
0,0822 € - 0,0599 €

Varastotasot
15433 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109557

Hinta-alue
0,0735 € - 0,0537 €

Varastotasot
121741 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109960

Hinta-alue
0,1287 € - 0,1064 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109854

Hinta-alue
0,0878 € - 0,0639 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109762

Hinta-alue
0,0587 € - 0,0429 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109908

Hinta-alue
0,1054 € - 0,0769 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 30.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110003

Hinta-alue
0,1409 € - 0,116 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109519

Hinta-alue
0,0631 € - 0,0461 €

Varastotasot
1278 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109267

Hinta-alue
0,061 € - 0,0443 €

Varastotasot
2621 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm