Valikko Haku

LED-välilevyt - pyöreä, metrinen välilevy

Varastossa

Näitä LED-välilevyjä on tarjolla kolmea eri tyyliä sekä T-1 että T-1 3/4 -LED-valoille. Niillä voi säätää korkeutta ja kiinnittää johdon ja tukea LED-valoa. Ne ovat itsekiinnittyviä automaattista asennusta ja esiasennusta varten

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
78 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki) Kokonaishalkaisija Kokonaiskorkeus Osta
0,0783 € - 0,0967 € 2998 Varastossa
T-1,3.0 mm
4.8 mm
18.0 mm
0,0603 € - 0,0829 € 1138 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
11.0 mm
0,0703 € - 0,0963 € 2165 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
16.0 mm
0,0588 € - 0,0806 € 10334 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
12.0 mm
0,0837 € - 0,1148 € 14280 Varastossa
T-1,3.0 mm
4.8 mm
24.0 mm
0,1035 € - 0,1251 € Kysy toimitusaikaa täältä
T-1,3.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
0,0822 € - 0,1127 € 2166 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
26.0 mm
0,0574 € - 0,0786 € 44 Varastossa
T-1,3.0 mm
4.8 mm
10.0 mm
0,0478 € - 0,0657 € 674298 Varastossa
T-1,3.0 mm
4.8 mm
5.0 mm
0,0649 € - 0,0888 € 2080 Varastossa
T-1,3.0 mm
4.8 mm
14.0 mm
0,0447 € - 0,0615 € 2580 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
3.0 mm
0,0599 € - 0,0822 € 15433 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
10.0 mm
0,0722 € - 0,0992 € 2000 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
17.0 mm
0,0967 € - 0,0967 € 2011 Varastossa
T-1,3.0 mm
4.8 mm
17.0 mm
0,082 € - 0,1123 € 10393 Varastossa
T-1,3.0 mm
4.8 mm
23.0 mm
0,0895 € - 0,1225 € Kysy toimitusaikaa täältä
T-1,3.0 mm
4.8 mm
27.0 mm
0,0619 € - 0,0849 € 1175 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
11.0 mm
0,0747 € - 0,1025 € 2990 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
17.0 mm
0,0853 € - 0,1171 € 6038 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
22.0 mm
  • / 4
LED-kiinnike 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109656

Hinta-alue
0,0967 € - 0,0783 €

Varastotasot
2998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109335

Hinta-alue
0,0829 € - 0,0603 €

Varastotasot
1138 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109380

Hinta-alue
0,0963 € - 0,0703 €

Varastotasot
2165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109342

Hinta-alue
0,0806 € - 0,0588 €

Varastotasot
10334 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109717

Hinta-alue
0,1148 € - 0,0837 €

Varastotasot
14280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109755

Hinta-alue
0,1251 € - 0,1035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109434

Hinta-alue
0,1127 € - 0,0822 €

Varastotasot
2166 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10478172


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109571

Hinta-alue
0,0786 € - 0,0574 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109526

Hinta-alue
0,0657 € - 0,0478 €

Varastotasot
674298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109618

Hinta-alue
0,0888 € - 0,0649 €

Varastotasot
2080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109779

Hinta-alue
0,0615 € - 0,0447 €

Varastotasot
2580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109830

Hinta-alue
0,0822 € - 0,0599 €

Varastotasot
15433 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109397

Hinta-alue
0,0992 € - 0,0722 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109649

Hinta-alue
0,0967 € - 0,0967 €

Varastotasot
2011 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109700

Hinta-alue
0,1123 € - 0,082 €

Varastotasot
10393 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109748

Hinta-alue
0,1225 € - 0,0895 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109847

Hinta-alue
0,0849 € - 0,0619 €

Varastotasot
1175 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109892

Hinta-alue
0,1025 € - 0,0747 €

Varastotasot
2990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109939

Hinta-alue
0,1171 € - 0,0853 €

Varastotasot
6038 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm