Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Näitä LED-välilevyjä on tarjolla kolmea eri tyyliä sekä T-1 että T-1 3/4 -LED-valoille. Niillä voi säätää korkeutta ja kiinnittää johdon ja tukea LED-valoa. Ne ovat itsekiinnittyviä automaattista asennusta ja esiasennusta varten
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki) | Kokonaishalkaisija | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0782 € - 0,107 € | 2740 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,0554 € - 0,076 € | 31418 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,0429 € - 0,0587 € | 2000 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0554 € - 0,0761 € | 5341 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0584 € - 0,0801 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,044 € - 0,0605 € | 710 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0663 € - 0,0909 € | 1005 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,086 € - 0,1181 € | 2980 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 0,1068 € - 0,1291 € | 2000 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0592 € - 0,0812 € | 1000 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,061 € - 0,0838 € | 2017 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0783 € - 0,1075 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1019 € - 0,1019 € | 1000 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0881 € - 0,121 € | 3000 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0485 € - 0,0664 € | 2000 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0682 € - 0,0935 € | 1001 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,08 € - 0,1097 € | 2400 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,082 € - 0,1123 € | 10393 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,0686 € - 0,0942 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa