Valikko Haku

LED-telineet

Varastossa

Näillä LED-telineillä LED-valot voidaan asentaa pystysuuntaan tai 90 kulmaan. Ne on helppo asentaa käsin. Tyylejä on kaksi, sekä T-1 että T-1 3/4 -LED-valoille.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki) Reiän maksimihalkaisija Tyyppi Osta
0,4181 € - 0,4476 € Kysy toimitusaikaa täältä
T-1 3/4,5.0 mm
6.9 mm
LED-pidin
0,2609 € - 0,2609 € 14000 Varastossa
T-1,3.0 mm
4.6 mm
LED-pidin
0,4583 € - 0,7776 € 35 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
90° LED-kanta
0,6488 € - 1,0286 € 3000 Varastossa
T-1,3.0 mm
3.4 mm
90° LED-kanta
0,7072 € - 0,7072 € 2546 Varastossa
T-1,3.0 mm
3.8 mm
90° LED-kanta
LED-kiinnitys 6.9 mm (HD) Nailon 6/6 Musta

10314029

Hinta-alue
0,4476 € - 0,4181 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    6.9 mm
  • Kokonaishalkaisija
    7.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
LED-kiinnitys 4.6 mm (HD) Nailon 6/6 Musta

10314012

Hinta-alue
0,2609 € - 0,2609 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    4.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
LED-kiinnitys 6.5 mm (HD) Nailon 6/6 Musta

10314050

Hinta-alue
0,7776 € - 0,4583 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    6.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
LED-kiinnitys 3.4 mm (HD) Nailon 6/6 Musta

10314036

Hinta-alue
1,0286 € - 0,6488 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    3.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnitys 3.8 mm (HD) Nailon 6/6 Musta

10314043

Hinta-alue
0,7072 € - 0,7072 €

Varastotasot
2546 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Reiän maksimihalkaisija
    3.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0