Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.
Sarjanumero: SRLEDS1E
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Yhteensopiva LED-tyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1585 € - 0,195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,1683 € - 0,2034 € | 2000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 0,202 € - 0,2469 € | 116 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
||
| 0,2343 € - 0,2876 € | 3158 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
| 0,4897 € - 0,5248 € | 9000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
||
| 0,123 € - 0,1487 € | 6699 Varastossa |
Pitkänmallinen
|
Musta
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1445 € - 0,1768 € | 20196 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.240 in
6.1 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0908 € | 1000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,4378 € - 0,4687 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Neliö
|
Musta
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1256 € - 0,1515 € | 2834 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1089 € - 0,1319 € | 282 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,103 € - 0,1515 € | 1765 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
| 0,1585 € - 0,195 € | 12049 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
| 0,202 € - 0,202 € | 2000 Varastossa |
Pitkänmallinen
|
Musta
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,079 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1248 € - 0,1248 € | 458 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0908 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,079 € | 5000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,079 € | 52968 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,079 € | 1000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm