Valikko Haku

LED-kiinnike 6.0 mm 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

Rihlattu korotustuki 5 mm:n (T1 3/4) LEDille. Eristää navat ja suojelee taittumiselta.
Essentra tuotenumero:

10110386

Valmistajan tuotenumero:

LEDS2E-6-01

1000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,079 €
5000 - 9999 0,0711 €
10000 - 19999 0,064 €
20000 - 29999 0,0576 €
30000 + 0,0518 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

79,00 €

1000 x 0,079 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Muoto Pyöreä
Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki) T-1 3/4,5.0 mm
Kokonaishalkaisija 6.0 mm
Kokonaiskorkeus 9.5 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä