Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.
Sarjanumero: SRLEDS1E
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Yhteensopiva LED-tyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0505 € - 0,0771 € | 309 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0886 € | 1000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0771 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0771 € | 55975 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0771 € | 16446 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0771 € | 5392 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0771 € | 943 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1218 € - 0,1218 € | 458 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0886 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0771 € | 145 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0771 € | 810 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0886 € | 1000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0886 € | 4098 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,0863 € - 0,1285 € | 80104 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.120 in
3 mm
|
||
| 0,095 € - 0,141 € | 7594 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 0,141 € - 0,1725 € | 24196 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.240 in
6.1 mm
|
||
| 0,1642 € - 0,1985 € | 2000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 0,1971 € - 0,2409 € | 116 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
||
| 0,1725 € - 0,2094 € | 4000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.320 in
8.1 mm
|
||
| 0,2286 € - 0,2806 € | 7158 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa