Valikko Haku

Läpivientimutterit

Varastossa

Läpivientimuttereita käytetään kiinnittämään kahden paneelin väliset kierreliitokset

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
45 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ruuvikoko Kannan korkeus Kannan läpimitta Paneelin enimmäispaksuus Osta
0,0758 € - 0,0936 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
6.4 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,089 € - 0,1076 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0779 € - 0,0962 € 9000 Varastossa
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,0719 € - 0,0887 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
7.9 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,1021 € - 0,1261 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0728 € - 0,0899 € 5892 Varastossa
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0695 € - 0,0842 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,0487 € - 0,0731 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,1107 € - 0,1754 € 112840 Varastossa
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
0,0871 € - 0,1385 € 189500 Varastossa
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,0986 € - 0,1218 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
0,0827 € - 0,1105 € 1342 Varastossa
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0727 € - 0,0799 € Kysy toimitusaikaa täältä
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,0881 € - 0,1176 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
14.3 mm
14.3 mm
2.8 mm
0,1128 € - 0,1241 € 866 Varastossa
#8;#10
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0729 € - 0,0972 € Kysy toimitusaikaa täältä
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,2215 € - 0,2735 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
0,0773 € - 0,1031 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,1088 € - 0,3035 € 450 Varastossa
#10
18.0 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,068 € - 0,0748 € 1798 Varastossa
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
  • / 3
Peltimutteri 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nailon 6/6

10307779

Hinta-alue
0,0936 € - 0,0758 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    6.4 mm
  • Kokonaispituus
    20.3 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 6.4 x 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nailon 6/6

10307243

Hinta-alue
0,1076 € - 0,089 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Kokonaispituus
    14.3 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nailon 6/6

10307175

Hinta-alue
0,0962 € - 0,0779 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kokonaispituus
    15.3 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Peltimutteri 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nailon 6/6

10307786

Hinta-alue
0,0887 € - 0,0719 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    7.9 mm
  • Kokonaispituus
    21.8 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nailon 6/6

10307755

Hinta-alue
0,1261 € - 0,1021 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Kokonaispituus
    17.1 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nailon 6/6

10307793

Hinta-alue
0,0899 € - 0,0728 €

Varastotasot
5892 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    23.4 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nailon 6/6

10307182

Hinta-alue
0,0842 € - 0,0695 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Kokonaispituus
    16.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Peltimutteri 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nailon 6/6

10307212

Hinta-alue
0,0731 € - 0,0487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kokonaispituus
    15.3 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Peltimutteri 8.0 x 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm Nailon 6/6

10091425

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1107 €

Varastotasot
112840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    4.8
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Nailon 6/6 4.2 mm Läpivientimutteri 7.0 x 7.0 mm

10091418

Hinta-alue
0,1385 € - 0,0871 €

Varastotasot
189500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    4.2
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Peltimutteri 7.1 x 7.2 mm 0.8 mm 3.8 mm #6 Nailon 6/6

10404935

Hinta-alue
0,1218 € - 0,0986 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #6
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    18.3 mm
  • Kokonaispituus
    27.0 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 7.14 x 8.26 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nailon 6/6

10404874

Hinta-alue
0,1105 € - 0,0827 €

Varastotasot
1342 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    6.4 mm
  • Kokonaispituus
    13.5 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #10 Nailon 6/6

10404997

Hinta-alue
0,0799 € - 0,0727 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #10
  • Kannan läpimitta
    14.3 mm
  • Kannan korkeus
    6.4 mm
  • Kokonaispituus
    14.5 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 6.8 x 6.9 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nailon 6/6

10404829

Hinta-alue
0,1176 € - 0,0881 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    14.3 mm
  • Kannan korkeus
    14.3 mm
  • Kokonaispituus
    21.4 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 6.89 x 7.37 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nailon 6/6

10404867

Hinta-alue
0,1241 € - 0,1128 €

Varastotasot
866 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Kokonaispituus
    11.33 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nailon 6/6

10405017

Hinta-alue
0,0972 € - 0,0729 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #10
  • Reiän koko
    7.9 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    11.9 mm
Peltimutteri 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nailon 6/6

10404812

Hinta-alue
0,2735 € - 0,2215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    1/4
  • Reiän koko
    9.5 mm
  • Kannan läpimitta
    15.9 mm
  • Kannan korkeus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    34.1 mm
Peltimutteri 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nailon 6/6

10404850

Hinta-alue
0,1031 € - 0,0773 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kokonaispituus
    9.7 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nailon 6/6

10404928

Hinta-alue
0,3035 € - 0,1088 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #10
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    26.0 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 6.9 x 7.1 mm 1.6 mm 4.2 mm #6 Nailon 6/6

10404836

Hinta-alue
0,0748 € - 0,068 €

Varastotasot
1798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #6
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön