Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Läpivientiholkit antavat lisätukea ja -suojaa paneelien läpi kulkeville kaapeleille ja johdoille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Paneelin paksuus | Yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1431 € - 0,3772 € | 5100 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,2273 € - 0,5422 € | 9568 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1473 € - 0,333 € | 7800 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,051 € - 0,051 € | 64387 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1087 € - 0,2743 € | 1106 Varastossa |
0.299 in
7.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
| 10085028 | 0,1075 € - 0,2587 € | 6685 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
|
| 0,2904 € - 0,8929 € | 13991 Varastossa |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,1655 € - 0,2147 € | 7696 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2034 € - 0,2666 € | 1814 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,4007 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1006 € - 0,2425 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,2806 € - 0,6365 € | 800 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 10084991 | 0,1263 € - 0,3241 € | 4600 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
| 0,1246 € - 0,3005 € | 11800 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1431 € - 0,3241 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1525 € - 0,3204 € | 45950 Varastossa |
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm