Valikko Haku

Lämpökutisteputket - ei liimaa

Varastossa

Yleiskäyttöisten lämpökutisteputki valikoima on käyttömahdollisuuksiltaan sekä malli- ja värivaihtoehdoiltaan monipuolinen. 3:1 putkien liimaton versio on erittäin taipuisa, ja sitä käytetään laajalti sähköeristykseen, jännitteisten osien suojaamiseen ja liitosten sulkemiseen, suuren eristyskykynsä ja erinomaisen joustavuutensa ansiosta. Lisäksi se niputtaa johdot erittäin taipuisiksi kevyen käytön johtosarjoiksi. Voidaan käyttää johtojen, kaapeleiden, liittimien ja komponenttien tunnistamiseen tai värikoodaukseen

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
213 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija (kutistettu) Kutistumissuhde Esikutistettu sisähalkaisija Väri Putken muoto Osta
13,1296 € - 14,5946 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Sininen
Pyöreä
14,8547 € - 16,4976 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Sininen
Pyöreä
37,6502 € - 41,826 € 51 Varastossa
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Sininen
Litteä
73,1784 € - 81,2971 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Sininen
Pyöreä
13,6773 € - 15,197 € 21 Varastossa
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Sininen
Pyöreä
17,3738 € - 19,3043 € 11 Varastossa
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Sininen
Litteä
67,2365 € - 74,6981 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Sininen
Pyöreä
16,4018 € - 18,2227 € 78 Varastossa
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Vihreä
Pyöreä
13,1296 € - 14,5946 € 24 Varastossa
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Vihreä
Pyöreä
17,3738 € - 19,3043 € 109 Varastossa
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Vihreä
Litteä
73,1784 € - 81,2971 € 24 Varastossa
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Vihreä
Pyöreä
73,1784 € - 81,2971 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Harmaa
Pyöreä
16,4018 € - 18,2227 € 18 Varastossa
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Vihreä
Litteä
79,1066 € - 87,8962 € 50 Varastossa
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Vihreä
Pyöreä
106,3927 € - 118,2218 € 9 Varastossa
9.5 mm
2:1
19.0 mm
Vihreä
Litteä
144,043 € - 151,6141 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Ruskea
Litteä
13,1296 € - 14,5946 € 12 Varastossa
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Vihreä
Pyöreä
65,5966 € - 72,8762 € 7 Varastossa
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Ruskea
Pyöreä
295,3149 € - 295,3149 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
2:1
38.1 mm
Ruskea
Litteä
13,6773 € - 15,197 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Vihreä
Pyöreä
  • / 11
Lämpökutisteputket 2:1 1.6 mm PO Sininen

10391303

Hinta-alue
14,5946 € - 13,1296 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Sininen
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.8 mm
Lämpökutisteputket 2:1 6.4 mm PO Sininen

10391341

Hinta-alue
16,4976 € - 14,8547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Sininen
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    3.2 mm
Lämpökutisteputket 2:1 25.4 mm PO Sininen

10391389

Hinta-alue
41,826 € - 37,6502 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Sininen
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    12.7 mm
Lämpökutisteputket 2:1 2.4 mm XLPO Sininen

10391419

Hinta-alue
81,2971 € - 73,1784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Sininen
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.2 mm
Lämpökutisteputket 2:1 3.2 mm PO Sininen

10391327

Hinta-alue
15,197 € - 13,6773 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Sininen
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.6 mm
Lämpökutisteputket 2:1 12.7 mm PO Sininen

10391365

Hinta-alue
19,3043 € - 17,3738 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Sininen
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    6.4 mm
Lämpökutisteputket 2:1 1.6 mm XLPO Sininen

10391402

Hinta-alue
74,6981 € - 67,2365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Sininen
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.8 mm
Lämpökutisteputket 2:1 4.8 mm PO Vihreä

10391549

Hinta-alue
18,2227 € - 16,4018 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Vihreä
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    2.4 mm
Lämpökutisteputket 2:1 2.4 mm PO Vihreä

10391525

Hinta-alue
14,5946 € - 13,1296 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Vihreä
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.2 mm
Lämpökutisteputket 2:1 12.7 mm PO Vihreä

10391563

Hinta-alue
19,3043 € - 17,3738 €

Varastotasot
109 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Vihreä
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    6.4 mm
Lämpökutisteputket 2:1 2.4 mm PO Vihreä

10391600

Hinta-alue
81,2971 € - 73,1784 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Vihreä
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.2 mm
Lämpökutisteputket 2:1 2.4 mm PO Harmaa

10392157

Hinta-alue
81,2971 € - 73,1784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.2 mm
Lämpökutisteputket 2:1 9.5 mm PO Vihreä

10391556

Hinta-alue
18,2227 € - 16,4018 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Vihreä
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    4.8 mm
Lämpökutisteputket 2:1 3.2 mm PO Vihreä

10391617

Hinta-alue
87,8962 € - 79,1066 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Vihreä
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.6 mm
Lämpökutisteputket 2:1 19.0 mm PO Vihreä

10391655

Hinta-alue
118,2218 € - 106,3927 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Vihreä
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    9.5 mm
Lämpökutisteputket 2:1 25.4 mm PO Ruskea

10392324

Hinta-alue
151,6141 € - 144,043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Ruskea
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    12.7 mm
Lämpökutisteputket 1.6 mm 2:1 PO Vihreä

10391518

Hinta-alue
14,5946 € - 13,1296 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Vihreä
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.8 mm
Lämpökutisteputket 2:1 1.6 mm PO Ruskea

10642078

Hinta-alue
72,8762 € - 65,5966 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Ruskea
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.8 mm
Lämpökutisteputket 2:1 38.1 mm PO Ruskea

10392348

Hinta-alue
295,3149 € - 295,3149 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Ruskea
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    19.0 mm
Lämpökutisteputket 2:1 3.2 mm PO Vihreä

10391532

Hinta-alue
15,197 € - 13,6773 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Vihreä
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.6 mm