Valikko Haku

Lämpökutisteputket - ei liimaa

Varastossa

Yleiskäyttöisten lämpökutisteputki valikoima on käyttömahdollisuuksiltaan sekä malli- ja värivaihtoehdoiltaan monipuolinen. 3:1 putkien liimaton versio on erittäin taipuisa, ja sitä käytetään laajalti sähköeristykseen, jännitteisten osien suojaamiseen ja liitosten sulkemiseen, suuren eristyskykynsä ja erinomaisen joustavuutensa ansiosta. Lisäksi se niputtaa johdot erittäin taipuisiksi kevyen käytön johtosarjoiksi. Voidaan käyttää johtojen, kaapeleiden, liittimien ja komponenttien tunnistamiseen tai värikoodaukseen

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
213 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija (kutistettu) Kutistumissuhde Esikutistettu sisähalkaisija Väri Putken muoto Osta
13,1296 € - 14,5946 € 29 Varastossa
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Musta
Pyöreä
14,8547 € - 16,4976 € 37 Varastossa
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Musta
Pyöreä
17,3738 € - 19,3043 € 67 Varastossa
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Musta
Litteä
13,1296 € - 14,5946 € 11 Varastossa
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Ruskea
Pyöreä
17,3738 € - 19,3043 € 2 Varastossa
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Ruskea
Litteä
13,6773 € - 15,197 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Harmaa
Pyöreä
13,1296 € - 14,5946 € 152 Varastossa
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Musta
Pyöreä
16,4018 € - 18,2227 € 52 Varastossa
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Musta
Pyöreä
37,6502 € - 41,826 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Musta
Litteä
14,8547 € - 16,4976 € 138 Varastossa
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Ruskea
Pyöreä
13,1296 € - 14,5946 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Harmaa
Pyöreä
17,3738 € - 19,3043 € 119 Varastossa
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Harmaa
Litteä
13,1296 € - 14,5946 € 175 Varastossa
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Punainen
Pyöreä
14,8547 € - 16,4976 € 1068 Varastossa
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Punainen
Pyöreä
14,8547 € - 16,4976 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Harmaa
Pyöreä
37,6502 € - 41,826 € 14 Varastossa
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Harmaa
Litteä
13,6773 € - 15,197 € 46 Varastossa
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Punainen
Pyöreä
13,6773 € - 15,197 € 42 Varastossa
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Musta
Pyöreä
17,3738 € - 19,3043 € 131 Varastossa
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Punainen
Litteä
13,1296 € - 14,5946 € 159 Varastossa
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Valkoinen
Pyöreä
  • / 11
Lämpökutisteputket 2:1 1.6 mm PO Musta

10390771

Hinta-alue
14,5946 € - 13,1296 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.8 mm
Lämpökutisteputket 2:1 6.4 mm PO Musta

10390818

Hinta-alue
16,4976 € - 14,8547 €

Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    3.2 mm
Lämpökutisteputket 2:1 12.7 mm PO Musta

10390832

Hinta-alue
19,3043 € - 17,3738 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    6.4 mm
Lämpökutisteputket 2:1 2.4 mm PO Ruskea

10392249

Hinta-alue
14,5946 € - 13,1296 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Ruskea
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.2 mm
Lämpökutisteputket 2:1 12.7 mm PO Ruskea

10392287

Hinta-alue
19,3043 € - 17,3738 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Ruskea
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    6.4 mm
Lämpökutisteputket 2:1 3.2 mm PO Harmaa

10392072

Hinta-alue
15,197 € - 13,6773 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.6 mm
Lämpökutisteputket 2:1 1.2 mm PO Musta

10390764

Hinta-alue
14,5946 € - 13,1296 €

Varastotasot
152 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.6 mm
Lämpökutisteputket 2:1 4.8 mm PO Musta

10390801

Hinta-alue
18,2227 € - 16,4018 €

Varastotasot
52 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    2.4 mm
Lämpökutisteputket 2:1 25.4 mm PO Musta

10390856

Hinta-alue
41,826 € - 37,6502 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    12.7 mm
Lämpökutisteputket 2:1 6.4 mm PO Ruskea

10392263

Hinta-alue
16,4976 € - 14,8547 €

Varastotasot
138 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Ruskea
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    3.2 mm
Lämpökutisteputket 1.6 mm 2:1 PO Harmaa

10392058

Hinta-alue
14,5946 € - 13,1296 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.8 mm
Lämpökutisteputket 2:1 12.7 mm PO Harmaa

10392119

Hinta-alue
19,3043 € - 17,3738 €

Varastotasot
119 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    6.4 mm
Lämpökutisteputket 2:1 1.6 mm PO Punainen

10391006

Hinta-alue
14,5946 € - 13,1296 €

Varastotasot
175 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Punainen
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.8 mm
Lämpökutisteputket 2:1 6.4 mm PO Punainen

10391044

Hinta-alue
16,4976 € - 14,8547 €

Varastotasot
1068 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Punainen
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    3.2 mm
Lämpökutisteputket 2:1 6.4 mm PO Harmaa

10392096

Hinta-alue
16,4976 € - 14,8547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    3.2 mm
Lämpökutisteputket 2:1 25.4 mm PO Harmaa

10392133

Hinta-alue
41,826 € - 37,6502 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    12.7 mm
Lämpökutisteputket 2:1 3.2 mm PO Punainen

10391020

Hinta-alue
15,197 € - 13,6773 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Punainen
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.6 mm
Lämpökutisteputket 2:1 3.2 mm PO Musta

10390795

Hinta-alue
15,197 € - 13,6773 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.6 mm
Lämpökutisteputket 2:1 12.7 mm PO Punainen

10391068

Hinta-alue
19,3043 € - 17,3738 €

Varastotasot
131 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Punainen
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    6.4 mm
Lämpökutisteputket 2:1 1.6 mm PO Valkoinen

10391860

Hinta-alue
14,5946 € - 13,1296 €

Varastotasot
159 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Valkoinen
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.8 mm