Valikko Haku

Laitepyörät

Varastossa

Tarjoamme laajan valikoiman laitepyöriä, jotka sopivat useisiin käyttösovelluksiin ja eri teollisuudenaloihin. Laitepyöriämme saa useissa materiaaleissa, kuten: polyamidi, polyuretaani, kumi ja lämpömuovi. Upea valikoima värejä: punainen, sininen, harmaa, musta ja valkoinen, sekä erilaisia kokoja ja kuormauskapasiteetteja kaikkiin käyttötarkoituksiisi.

Sarjanumero: SR5629 ,SR5646, SR5767

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Väri Pyörän materiaali Kuormituskapasiteetti Osta
0,7643 € - 1,605 € 560 Varastossa
30.0 mm
Musta;Harmaa
PP
20.0 kg
1,3696 € - 1,9225 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Musta
PP
50.1 kg
2,5259 € - 2,5259 € 86 Varastossa
75.0 mm
Tummanharmaa
Muovi
60.0 kg
1,0553 € - 1,4734 € 302 Varastossa
40.0 mm
Harmaa
Muovi
25.5 kg
3,1715 € - 4,4345 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Harmaa
Muovi
81.6 kg
0,3213 € - 0,6748 € 300 Varastossa
35.0 mm
Musta
Polymer
10.0 kg
11,816 € - 16,5312 € 96 Varastossa
100.0 mm
Sininen
Muovi
152.3 kg
3,9012 € - 3,9012 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Musta
Muovi
70.0 kg
25,302 € - 52,5743 € Kysy toimitusaikaa täältä
260.0 mm
Musta
Muovi
100.0 kg
4,645 € - 6,4974 € Kysy toimitusaikaa täältä
125.0 mm
Harmaa
Muovi
81.6 kg
1,0735 € - 2,2544 € 303 Varastossa
50.0 mm
Musta
Termoplastinen polymeeri
15.0 kg
2,5821 € - 5,7466 € 28 Varastossa
50.0 mm
Punainen
PA
56.1 kg
1,4173 € - 1,9927 € 80 Varastossa
63.0 mm
Harmaa
Muovi
61.2 kg
16,3347 € - 22,8742 € 32 Varastossa
125.0 mm
Sininen
Muovi
203.1 kg
3,1715 € - 9,8724 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
Punainen
PA
61.2 kg
1,6418 € - 2,2874 € 16 Varastossa
80.0 mm
Harmaa
Muovi
61.2 kg
10,4407 € - 14,6086 € 44 Varastossa
80.0 mm
Sininen
Muovi
152.3 kg
0,9668 € - 2,0304 € 1527 Varastossa
40.0 mm
Musta
Messinki
12.0 kg
1,4735 € - 3,3006 € 108 Varastossa
40.0 mm
Punainen
PA
50.1 kg
0,8434 € - 1,1816 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
Harmaa
Muovi
40.8 kg
  • / 3
Pyörä 30.0 mm (DIA) 17.5 mm 20.0 kg PP Musta;Harmaa

10352007

Hinta-alue
1,605 € - 0,7643 €

Varastotasot
560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta;Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    20.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    30.0 mm
  • Pyörän leveys
    17.5 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 21.5 mm 50.1 kg PP Musta

10209325

Hinta-alue
1,9225 € - 1,3696 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    50.1 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    21.5 mm
Pyörä 75.0 mm (DIA) 24.0 mm 60.0 kg Muovi Tummanharmaa

10270523

Hinta-alue
2,5259 € - 2,5259 €

Varastotasot
86 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    75.0 mm
  • Pyörän leveys
    24.0 mm
Pyörä 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 25.5 kg Muovi Harmaa

10209226

Hinta-alue
1,4734 € - 1,0553 €

Varastotasot
302 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    25.5 kg
  • Pyörän halkaisija
    40.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.0 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg Muovi Harmaa

10209264

Hinta-alue
4,4345 € - 3,1715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    81.6 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Pyörä 35.0 mm (DIA) 10.0 mm 10.0 kg Polymer Musta

10292303

Hinta-alue
0,6748 € - 0,3213 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    10.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    35.0 mm
  • Pyörän leveys
    10.0 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Muovi Sininen

10209202

Hinta-alue
16,5312 € - 11,816 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Sininen
  • Kuormituskapasiteetti
    152.3 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    36.0 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Muovi Musta

10270486

Hinta-alue
3,9012 € - 3,9012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    70.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    30.0 mm
Pyörä 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Muovi Musta

10278147

Hinta-alue
52,5743 € - 25,302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    100.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    260.0 mm
  • Pyörän leveys
    85.0 mm
Pyörä 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg Muovi Harmaa

10209271

Hinta-alue
6,4974 € - 4,645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    81.6 kg
  • Pyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Pyörä 50.0 mm 11.8 mm 15.0 kg Termoplastinen polymeeri Musta

10292358

Hinta-alue
2,2544 € - 1,0735 €

Varastotasot
303 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    15.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    11.8 mm
Pyörä 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 56.1 kg PA Punainen

10209110

Hinta-alue
5,7466 € - 2,5821 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    56.1 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.0 mm
Pyörä 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg Muovi Harmaa

10209240

Hinta-alue
1,9927 € - 1,4173 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    61.2 kg
  • Pyörän halkaisija
    63.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pyörä 125.0 mm (DIA) 36.0 mm 203.1 kg Muovi Sininen

10209219

Hinta-alue
22,8742 € - 16,3347 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Sininen
  • Kuormituskapasiteetti
    203.1 kg
  • Pyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Pyörän leveys
    36.0 mm
Pyörä 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg PA Punainen

10209127

Hinta-alue
9,8724 € - 3,1715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    61.2 kg
  • Pyörän halkaisija
    63.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 27.0 mm 61.2 kg Muovi Harmaa

10209257

Hinta-alue
2,2874 € - 1,6418 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    61.2 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Muovi Sininen

10209196

Hinta-alue
14,6086 € - 10,4407 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Sininen
  • Kuormituskapasiteetti
    152.3 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    36.0 mm
Pyörä 40.0 mm (DIA) 9.6 mm 12.0 kg Messinki Musta

10292341

Hinta-alue
2,0304 € - 0,9668 €

Varastotasot
1527 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    12.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    40.0 mm
  • Pyörän leveys
    9.6 mm
Pyörä 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 50.1 kg PA Punainen

10209103

Hinta-alue
3,3006 € - 1,4735 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    50.1 kg
  • Pyörän halkaisija
    40.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.0 mm
Pyörä 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 40.8 kg Muovi Harmaa

10209233

Hinta-alue
1,1816 € - 0,8434 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    40.8 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.0 mm