Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tarjoamme laajan valikoiman laitepyöriä, jotka sopivat useisiin käyttösovelluksiin ja eri teollisuudenaloihin. Laitepyöriämme saa useissa materiaaleissa, kuten: polyamidi, polyuretaani, kumi ja lämpömuovi. Upea valikoima värejä: punainen, sininen, harmaa, musta ja valkoinen, sekä erilaisia kokoja ja kuormauskapasiteetteja kaikkiin käyttötarkoituksiisi.
Sarjanumero: SR5629 ,SR5646, SR5767
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Väri | Pyörän materiaali | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5795 € - 0,6034 € | 5778 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,0488 € - 2,0488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 7,0868 € - 14,8823 € | 2 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 2,8768 € - 2,8768 € | 157 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 4,7432 € - 6,6377 € | 40 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
| 1,044 € - 1,1591 € | 1632 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,989 € - 2,989 € | 712 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 0,5908 € - 0,5908 € | 700 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| 0,6862 € - 0,9598 € | 160 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Musta
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 51,6004 € - 160,8172 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
Punainen
|
Valurauta
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
| 9,9496 € - 19,3912 € | 51 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Musta
|
Teräs
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 36,262 € - 113,017 € | 6 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Punainen
|
Valurauta
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| 0,369 € - 0,5164 € | 200 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Musta
|
PP
|
24.5 kg
24.5 kg
|
||
| 9,9495 € - 9,9495 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
Musta
|
Muovi
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,2733 € - 2,5259 € | 192 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Musta
|
Muovi
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 21,5411 € - 40,2559 € | 156 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
Musta
|
Muovi
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1,6418 € - 1,6418 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Musta
|
Muovi
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3,1995 € - 3,1995 € | 24 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
Muovi
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,3696 € - 1,9225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Musta
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 1,4314 € - 1,4314 € | 275 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
Musta
|
Muovi
|
60.0 kg
60.0 kg