Valikko Haku

Laitepyörät

Varastossa

Tarjoamme laajan valikoiman laitepyöriä, jotka sopivat useisiin käyttösovelluksiin ja eri teollisuudenaloihin. Laitepyöriämme saa useissa materiaaleissa, kuten: polyamidi, polyuretaani, kumi ja lämpömuovi. Upea valikoima värejä: punainen, sininen, harmaa, musta ja valkoinen, sekä erilaisia kokoja ja kuormauskapasiteetteja kaikkiin käyttötarkoituksiisi.

Sarjanumero: SR5629 ,SR5646, SR5767

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Väri Pyörän materiaali Kuormituskapasiteetti Osta
0,5795 € - 0,6034 € 5778 Varastossa
50.0 mm
Valkoinen
PA
55.0 kg
2,0488 € - 2,0488 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Valkoinen
PA
80.0 kg
7,0868 € - 14,8823 € 2 Varastossa
45.0 mm
Musta
PP
15.0 kg
2,8768 € - 2,8768 € 157 Varastossa
75.0 mm
Valkoinen
PA
80.0 kg
4,7432 € - 6,6377 € 40 Varastossa
125.0 mm
Valkoinen
PA
122.0 kg
1,044 € - 1,1591 € 1632 Varastossa
60.0 mm
Valkoinen
PA
60.0 kg
2,989 € - 2,989 € 712 Varastossa
100.0 mm
Valkoinen
PA
90.0 kg
0,5908 € - 0,5908 € 700 Varastossa
50.0 mm
Musta
PP
35.7 kg
0,6862 € - 0,9598 € 160 Varastossa
60.0 mm
Musta
PP
40.8 kg
51,6004 € - 160,8172 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0 mm
Punainen
Valurauta
458.9 kg
9,9496 € - 19,3912 € 51 Varastossa
125.0 mm
Musta
Teräs
110.0 kg
36,262 € - 113,017 € 6 Varastossa
125.0 mm
Punainen
Valurauta
305.9 kg
0,369 € - 0,5164 € 200 Varastossa
40.0 mm
Musta
PP
24.5 kg
9,9495 € - 9,9495 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
Musta
Muovi
60.0 kg
2,2733 € - 2,5259 € 192 Varastossa
80.0 mm
Musta
Muovi
50.0 kg
21,5411 € - 40,2559 € 156 Varastossa
200.0 mm
Musta
Muovi
100.0 kg
1,6418 € - 1,6418 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Musta
Muovi
60.0 kg
3,1995 € - 3,1995 € 24 Varastossa
100.0 mm
Musta
Muovi
80.0 kg
1,3696 € - 1,9225 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Musta
PP
50.1 kg
1,4314 € - 1,4314 € 275 Varastossa
63.0 mm
Musta
Muovi
60.0 kg
  • / 3
Pyörä 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA Valkoinen

10270394

Hinta-alue
0,6034 € - 0,5795 €

Varastotasot
5778 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    55.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    17.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA Valkoinen

10270424

Hinta-alue
2,0488 € - 2,0488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    80.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä Nelikulmainen levy 45.0 mm 15.0 kg PP Musta

10292280

Hinta-alue
14,8823 € - 7,0868 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    15.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    45.0 mm
  • Pyörän leveys
    28.0 mm
Pyörä 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Valkoinen

10270417

Hinta-alue
2,8768 € - 2,8768 €

Varastotasot
157 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    80.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    75.0 mm
  • Pyörän leveys
    23.0 mm
Pyörä 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Valkoinen

10209288

Hinta-alue
6,6377 € - 4,7432 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    122.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Pyörä 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA Valkoinen

10270400

Hinta-alue
1,1591 € - 1,044 €

Varastotasot
1632 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    60.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA Valkoinen

10270431

Hinta-alue
2,989 € - 2,989 €

Varastotasot
712 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    90.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Pyörä 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Musta

10209301

Hinta-alue
0,5908 € - 0,5908 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    35.7 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.0 mm
Pyörä 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Musta

10209318

Hinta-alue
0,9598 € - 0,6862 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    40.8 kg
  • Pyörän halkaisija
    60.0 mm
  • Pyörän leveys
    21.5 mm
Pyörä 150.0 mm (DIA) 40.0 mm 458.9 kg Valurauta Punainen

10209165

Hinta-alue
160,8172 € - 51,6004 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    458.9 kg
  • Pyörän halkaisija
    150.0 mm
  • Pyörän leveys
    40.0 mm
Pyörä 125.0 mm (DIA) 37.5 mm 110.0 kg Teräs Musta

10270387

Hinta-alue
19,3912 € - 9,9496 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    110.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Pyörän leveys
    37.5 mm
Pyörä 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Valurauta Punainen

10209158

Hinta-alue
113,017 € - 36,262 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    305.9 kg
  • Pyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Pyörän leveys
    30.0 mm
Pyörä 40.0 mm (DIA) 17.0 mm 24.5 kg PP Musta

10209295

Hinta-alue
0,5164 € - 0,369 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    24.5 kg
  • Pyörän halkaisija
    40.0 mm
  • Pyörän leveys
    17.0 mm
Pyörä 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Muovi Musta

10270493

Hinta-alue
9,9495 € - 9,9495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    60.0 mm
  • Pyörän leveys
    20.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Muovi Musta

10270479

Hinta-alue
2,5259 € - 2,2733 €

Varastotasot
192 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    50.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    25.0 mm
Pyörä 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 100.0 kg Muovi Musta

10278130

Hinta-alue
40,2559 € - 21,5411 €

Varastotasot
156 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    100.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Pyörän leveys
    50.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Muovi Musta

10270530

Hinta-alue
1,6418 € - 1,6418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 80.0 kg Muovi Musta

10270547

Hinta-alue
3,1995 € - 3,1995 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    80.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 21.5 mm 50.1 kg PP Musta

10209325

Hinta-alue
1,9225 € - 1,3696 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    50.1 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    21.5 mm
Pyörä 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Muovi Musta

10270516

Hinta-alue
1,4314 € - 1,4314 €

Varastotasot
275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    63.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm