Tarjoamme laajan valikoiman laitepyöriä, jotka sopivat useisiin käyttösovelluksiin ja eri teollisuudenaloihin. Laitepyöriämme saa useissa materiaaleissa, kuten: polyamidi, polyuretaani, kumi ja lämpömuovi. Upea valikoima värejä: punainen, sininen, harmaa, musta ja valkoinen, sekä erilaisia kokoja ja kuormauskapasiteetteja kaikkiin käyttötarkoituksiisi.
Sarjanumero: SR5629 ,SR5646, SR5767
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Väri | Pyörän materiaali | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,6004 € - 160,8172 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
Punainen
|
Valurauta
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
| 9,9496 € - 19,3912 € | 51 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Musta
|
Teräs
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 21,5411 € - 40,2559 € | 156 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
Musta
|
Muovi
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1,6418 € - 1,6418 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Musta
|
Muovi
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3,1995 € - 3,1995 € | 24 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
Muovi
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 16,3347 € - 22,8742 € | 32 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Sininen
|
Muovi
|
203.1 kg
203.1 kg
|
||
| 0,3213 € - 0,6748 € | 300 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Musta
|
Polymer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 31,1539 € - 97,0738 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Punainen
|
Valurauta
|
229.4 kg
229.4 kg
|
||
| 97,7277 € - 304,5418 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.874 in
200.0 mm
|
Punainen
|
Valurauta
|
968.7 kg
968.7 kg
|
||
| 4,4906 € - 8,782 € | 89 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Musta
|
Teräs
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 24,3196 € - 27,0281 € | 3 Varastossa |
10.236 in
260.0 mm
|
Musta
|
Muovi
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 2,8768 € - 2,8768 € | 30 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Harmaa
|
Muovi
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3,9012 € - 3,9012 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
Muovi
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 25,302 € - 52,5743 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.236 in
260.0 mm
|
Musta
|
Muovi
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 65,8863 € - 205,3167 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.89 in
175.0 mm
|
Punainen
|
Valurauta
|
662.8 kg
662.8 kg
|
||
| 0,7367 € - 0,8181 € | 552 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
Muovi
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 2,5259 € - 2,5259 € | 48 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Harmaa
|
Muovi
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 5,8659 € - 11,4343 € | 58 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
Teräs
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 24,1934 € - 75,4134 € | 15 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Punainen
|
Valurauta
|
163.1 kg
163.1 kg
|
||
| 2,5259 € - 2,5259 € | 86 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
Tummanharmaa
|
Muovi
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa