Tarjoamme laajan valikoiman laitepyöriä, jotka sopivat useisiin käyttösovelluksiin ja eri teollisuudenaloihin. Laitepyöriämme saa useissa materiaaleissa, kuten: polyamidi, polyuretaani, kumi ja lämpömuovi. Upea valikoima värejä: punainen, sininen, harmaa, musta ja valkoinen, sekä erilaisia kokoja ja kuormauskapasiteetteja kaikkiin käyttötarkoituksiisi.
Sarjanumero: SR5629 ,SR5646, SR5767
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Väri | Pyörän materiaali | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7456 € - 1,5658 € | 560 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Musta;Harmaa
|
PP
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| 6,9139 € - 14,5193 € | 2 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 2,8066 € - 2,8066 € | 109 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,5654 € - 0,5887 € | 7986 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,0186 € - 1,1308 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1,9988 € - 1,9988 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2,9161 € - 2,9161 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 0,6694 € - 0,9364 € | 160 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Musta
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 4,3811 € - 8,5678 € | 95 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Musta
|
Teräs
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 50,3418 € - 156,8947 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
Punainen
|
Valurauta
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
| 24,6848 € - 51,2919 € | 4 Varastossa |
10.236 in
260.0 mm
|
Musta
|
Muovi
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 35,3775 € - 110,2605 € | 6 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Punainen
|
Valurauta
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| 9,7069 € - 9,7069 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
Musta
|
Muovi
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,8066 € - 2,8066 € | 30 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Harmaa
|
Muovi
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3,806 € - 3,806 € | 13 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
Muovi
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 1,3362 € - 1,8756 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Musta
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 30,394 € - 94,7061 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Punainen
|
Valurauta
|
229.4 kg
229.4 kg
|
||
| 0,5763 € - 0,5763 € | 700 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| 95,3441 € - 297,1139 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.874 in
200.0 mm
|
Punainen
|
Valurauta
|
968.7 kg
968.7 kg
|
||
| 2,4643 € - 2,4643 € | 140 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
Tummanharmaa
|
Muovi
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa