Tarjoamme laajan valikoiman laitepyöriä, jotka sopivat useisiin käyttösovelluksiin ja eri teollisuudenaloihin. Laitepyöriämme saa useissa materiaaleissa, kuten: polyamidi, polyuretaani, kumi ja lämpömuovi. Upea valikoima värejä: punainen, sininen, harmaa, musta ja valkoinen, sekä erilaisia kokoja ja kuormauskapasiteetteja kaikkiin käyttötarkoituksiisi.
Sarjanumero: SR5629 ,SR5646, SR5767
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Väri | Pyörän materiaali | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7643 € - 1,605 € | 560 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Musta;Harmaa
|
PP
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| 1,3696 € - 1,9225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Musta
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 2,5259 € - 2,5259 € | 86 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
Tummanharmaa
|
Muovi
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1,0553 € - 1,4734 € | 302 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Harmaa
|
Muovi
|
25.5 kg
25.5 kg
|
||
| 3,1715 € - 4,4345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Harmaa
|
Muovi
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| 0,3213 € - 0,6748 € | 300 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Musta
|
Polymer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 11,816 € - 16,5312 € | 96 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Sininen
|
Muovi
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 3,9012 € - 3,9012 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
Muovi
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 25,302 € - 52,5743 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.236 in
260.0 mm
|
Musta
|
Muovi
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 4,645 € - 6,4974 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.921 in
125.0 mm
|
Harmaa
|
Muovi
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| 1,0735 € - 2,2544 € | 303 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 2,5821 € - 5,7466 € | 28 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Punainen
|
PA
|
56.1 kg
56.1 kg
|
||
| 1,4173 € - 1,9927 € | 80 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
Harmaa
|
Muovi
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 16,3347 € - 22,8742 € | 32 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Sininen
|
Muovi
|
203.1 kg
203.1 kg
|
||
| 3,1715 € - 9,8724 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.48 in
63.0 mm
|
Punainen
|
PA
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 1,6418 € - 2,2874 € | 16 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Harmaa
|
Muovi
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 10,4407 € - 14,6086 € | 44 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Sininen
|
Muovi
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 0,9668 € - 2,0304 € | 1527 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Musta
|
Messinki
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 1,4735 € - 3,3006 € | 108 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Punainen
|
PA
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 0,8434 € - 1,1816 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
Harmaa
|
Muovi
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa