Valikko Haku

Laippasuojat

Varastossa

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Laippasuojat sopivat erinomaisesti suojaamaan sisältä pinnoitettuja laippoja, ja ne suojaavat laippoja täydellisesti.Sopii kaikentyyppisiin laippapintoihin ja pultinreikiin.Joustavat, kestävät ja helpot asentaa. Materiaali: PE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1353

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
151 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Putken koko h Luokan painearvot Osta
1,3568 € - 2,8909 € 3 Varastossa
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
5,7256 € - 6,6658 € 468 Varastossa
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
3,9433 € - 4,5047 € 7 Varastossa
190.5 mm
3"
23.9 mm
150
4,5047 € - 27,0281 € 444 Varastossa
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
2,3997 € - 5,334 € 1277 Varastossa
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
2,3227 € - 4,848 € 918 Varastossa
150.5 mm
DN 40
15.0 mm
2,2874 € - 13,7386 € 24 Varastossa
105.0 mm
DN 20
16.0 mm
40
9,2199 € - 10,7635 € 19 Varastossa
381.0 mm
6"
55.6 mm
900
10230312 16,283 € - 34,1944 € 66 Varastossa
340.0 mm
DN 200
32.0 mm
4,9538 € - 29,6944 € 58 Varastossa
200.0 mm
DN 80
17.0 mm
16
1,9786 € - 4,391 € 1220 Varastossa
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
40
2,7926 € - 16,7417 € 55 Varastossa
130.0 mm
DN 40
11.0 mm
6
51,7099 € - 77,5436 € Kysy toimitusaikaa täältä
730.0 mm
DN 500
40.0 mm
25
3,0452 € - 18,2433 € 659 Varastossa
140.0 mm
DN 50
11.0 mm
6
2,4278 € - 14,5244 € 138 Varastossa
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
1,3101 € - 2,7274 € 1963 Varastossa
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
60,916 € - 91,3527 € 9 Varastossa
914.4 mm
24"
69.8 mm
300
2,947 € - 3,382 € 347 Varastossa
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
2,6242 € - 2,9189 € 18 Varastossa
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
2,2173 € - 2,5541 € 4 Varastossa
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
  • / 8
Laippasuoja 100.2 mm 12.2 mm PE Keltainen

10073810

Hinta-alue
2,8909 € - 1,3568 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Putken koko
    DN 25
  • Luokan painearvot
    6
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 228.6 mm 23.9 mm PE Keltainen

10230725

Hinta-alue
6,6658 € - 5,7256 €

Varastotasot
468 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Putken koko
    4"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 190.5 mm 23.9 mm PE Keltainen

10230732

Hinta-alue
4,5047 € - 3,9433 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    190.5 mm
  • h
    23.9 mm
  • Putken koko
    3"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 185.0 mm 15.0 mm PE Keltainen

10231975

Hinta-alue
27,0281 € - 4,5047 €

Varastotasot
444 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Putken koko
    DN 65
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 127.0 mm 17.5 mm PE Keltainen

10073834

Hinta-alue
5,334 € - 2,3997 €

Varastotasot
1277 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Putken koko
    1 1/2"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 150.5 mm 15.0 mm PE Keltainen

10073841

Hinta-alue
4,848 € - 2,3227 €

Varastotasot
918 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    150.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Putken koko
    DN 40
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
Laippasuoja 105.0 mm 16.0 mm PE Keltainen

10232613

Hinta-alue
13,7386 € - 2,2874 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    105.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Putken koko
    DN 20
  • Luokan painearvot
    40
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 381.0 mm 55.6 mm PE Keltainen

10230275

Hinta-alue
10,7635 € - 9,2199 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    381.0 mm
  • h
    55.6 mm
  • Putken koko
    6"
  • Luokan painearvot
    900
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 340.0 mm 32.0 mm PE Keltainen

10230312

Hinta-alue
34,1944 € - 16,283 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    340.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Putken koko
    DN 200
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
Laippasuoja 200.0 mm 17.0 mm PE Keltainen

10231982

Hinta-alue
29,6944 € - 4,9538 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    200.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Putken koko
    DN 80
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 95.2 mm 14.2 mm PE Keltainen

10073803

Hinta-alue
4,391 € - 1,9786 €

Varastotasot
1220 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Putken koko
    1/2"
  • Luokan painearvot
    40
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 130.0 mm 11.0 mm PE Keltainen

10232644

Hinta-alue
16,7417 € - 2,7926 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    130.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Putken koko
    DN 40
  • Luokan painearvot
    6
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 730.0 mm 40.0 mm PE Keltainen

10232804

Hinta-alue
77,5436 € - 51,7099 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    730.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Putken koko
    DN 500
  • Luokan painearvot
    25
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 140.0 mm 11.0 mm PE Keltainen

10232651

Hinta-alue
18,2433 € - 3,0452 €

Varastotasot
659 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    140.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Putken koko
    DN 50
  • Luokan painearvot
    6
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 115.0 mm 14.0 mm PE Keltainen

10231944

Hinta-alue
14,5244 € - 2,4278 €

Varastotasot
138 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Putken koko
    DN 25
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 90.0 mm 12.0 mm PE Keltainen

10073797

Hinta-alue
2,7274 € - 1,3101 €

Varastotasot
1963 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    90.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Putken koko
    DN 20
  • Luokan painearvot
    6
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 914.4 mm 69.8 mm PE Keltainen

10232606

Hinta-alue
91,3527 € - 60,916 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    914.4 mm
  • h
    69.8 mm
  • Putken koko
    24"
  • Luokan painearvot
    300
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 165.5 mm 22.5 mm PE Keltainen

10230756

Hinta-alue
3,382 € - 2,947 €

Varastotasot
347 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Putken koko
    2"
  • Luokan painearvot
    300
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 127.0 mm 17.5 mm PE Keltainen

10230794

Hinta-alue
2,9189 € - 2,6242 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Putken koko
    1 1/2"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 117.3 mm 15.7 mm PE Keltainen

10231937

Hinta-alue
2,5541 € - 2,2173 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  • Putken koko
    3/4"
  • Luokan painearvot
    400
  • Vakio
    ANSI