Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiaali: EPDM, Silikoni, TPE, PVC Väri: Musta, Väritön, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Keltainen, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | FH | Väri | D | Materiaali | d1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1588 € - 0,5089 € | 6268 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,0724 € - 0,2696 € | 82300 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,1684 € - 0,6239 € | 700 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.709 in
18.0 mm
|
PVC
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
||
| 0,7037 € - 0,7037 € | 14713 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Oranssi
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silikoni
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,1746 € - 1,1746 € | 105 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Purppura
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikoni
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,4646 € - 0,4753 € | 1300 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
Vihreä
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silikoni
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,3902 € - 0,3902 € | 48556 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Vaaleanpunainen
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silikoni
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,051 € - 0,1489 € | 21000 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,0837 € - 0,3105 € | 10760 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,1464 € - 0,5491 € | 5100 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 1,4923 € - 1,4923 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Vihreä
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikoni
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,1752 € - 0,5721 € | 400 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.551 in
14.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,2122 € - 0,2834 € | 19105 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Sininen
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikoni
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,7935 € - 1,7935 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikoni
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,2163 € - 0,2272 € | 73727 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,4983 € - 0,4983 € | 5832 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,8474 € - 0,8926 € | 11946 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 4,9287 € - 4,9287 € | 3366 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,8953 € - 0,9953 € | 1221 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 3,053 € - 3,053 € | 300 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa