Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.
Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.
Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.
Materiaali: LDPE, TPE, Silikoni, TPRVäri: Väritön, Keltainen, Kirkas, Vaaleanpunainen, Punainen, MustaMateriaalin syttyvyysstandardi: Series Code: SR1024, SRCTLTPE, SR5754, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | Materiaali | d1 | h1 | Tyyppi | H | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0974 € - 0,2475 € | 39997 Varastossa |
0.941 in
23.9 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
3
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,2998 € - 0,2998 € | 10098 Varastossa |
1.941 in
49.3 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
3
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
0,2026 € - 0,4686 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Punainen
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
0,2628 € - 0,6095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Punainen
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
1
|
1.323 in
33.6 mm
|
||
0,7886 € - 1,1068 € | 556 Varastossa |
|
Punainen
|
LDPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
1
|
2.185 in
55.5 mm
|
||
0,5722 € - 0,9861 € | 216 Varastossa |
|
Punainen
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
2.472 in
62.8 mm
|
||
0,056 € - 0,1224 € | 1999 Varastossa |
|
Väritön
|
LDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
1
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0962 € - 0,2098 € | 32068 Varastossa |
|
Väritön
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1437 € - 0,3133 € | 44 Varastossa |
|
Väritön
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1018 € - 0,1894 € | 2982 Varastossa |
|
Musta
|
TPR
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
1
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2012 € - 0,3766 € | 7686 Varastossa |
|
Musta
|
TPR
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
1
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,0892 € - 0,1946 € | 20666 Varastossa |
|
Punainen
|
LDPE
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
1
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,4559 € - 0,9947 € | 1215 Varastossa |
|
Punainen
|
LDPE
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,1848 € - 0,2067 € | 1276 Varastossa |
|
Harmaa
|
Silikoni
|
|
|
|
|
||
0,0257 € - 0,04 € | 15100 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
Keltainen
|
TPE
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0234 € - 0,0364 € | 100 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
TPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0279 € - 0,0435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
Keltainen
|
TPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0319 € - 0,0497 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
Keltainen
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0523 € - 0,0814 € | 100 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
Keltainen
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0547 € - 0,0851 € | 100 Varastossa |
0.717 in
18.2 mm
|
Keltainen
|
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.