Valikko Haku

Laipalliset suojatulpat

Varastossa

Laipalliset suojatulpat ovat yleiskäyttöisiä tulppia, joita käytetään monien eri käyttökohteiden suojaamiseen.

Termoplastisen elastomeerin valikoimaa suositellaan käyttökohteisiin, joissa edellytetään haponsietokykyä. PVC-valikoima kestää erittäin hyvin pirstoutumisen ja on näin ollen ihanteellinen kierteitetyissä käyttökohteissa. Vihreä vinyylivalikoima toimii hyvin käyttökohteissa, joissa on öljyjä ja rasvoja.

Ominaisuuksiin kuuluu rinnakkainen tai suora seinärakenne, joka varmistaa tiukan ja turvallisen istuvuuden samalla estäen epäpuhtauksia, vaurioita, likaa, korroosiota, kosteutta ja roskia varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

  • Rinnakkainen muotoilu takaa varman ja tiiviin istuvuuden, joka estää epäpuhtauksia, korroosiota ja roskia varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
  • Helppo asentaa ja poistaa: tarjoaa siistin ulkomuodon.
  • Soveltuvat lukuisiin eri käyttökohteisiin, kuten autoteollisuuteen, tuotantoon ja kaupalliselle alalle.
Materiaali: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyyli Väri: Musta, Punainen, Väritön, Vihreä Sarjanumero: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
489 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri Materiaali Vetosuunta d H Tyyppi Osta
0,3354 € - 0,8104 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Musta
TPE/TPV – PIR
No Tab
20.0 mm
12.5
5
0,3943 € - 0,9489 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
Musta
TPE/TPV – PIR
No Tab
24.0 mm
14.5
5
0,4406 € - 1,055 € 3858 Varastossa
36.0 mm
Musta
TPE/TPV – PIR
No Tab
26.0 mm
14.5
5
0,2301 € - 0,554 € 24930 Varastossa
22.0 mm
Musta
TPE/TPV – PIR
No Tab
14.0 mm
12.5
5
0,1782 € - 0,1841 € 7000 Varastossa
17.0 mm
Musta
TPE/TPV – PIR
No Tab
11.0 mm
10.5
5
0,2568 € - 0,7131 € 1697 Varastossa
37.0 mm
Vihreä
Vinyyli
27.0 mm
14.5
0,2624 € - 0,6925 € 1600 Varastossa
38.0 mm
Vihreä
Vinyyli
28.0 mm
14.5
0,0849 € - 0,2239 € 33285 Varastossa
15.0 mm
Vihreä
Vinyyli
9.0 mm
10.5
0,202 € - 0,2422 € 15200 Varastossa
20.0 mm
Musta
TPE/TPV – PIR
No Tab
12.0 mm
10.5
5
0,0645 € - 0,1582 € 74123 Varastossa
26.0 mm
Väritön
LDPE - PIR
22.0 mm
7.8
0,0689 € - 0,1774 € 154180 Varastossa
28.0 mm
Väritön
LDPE - PIR
24.0 mm
7.5
0,4476 € - 1,1817 € 3150 Varastossa
50.0 mm
Vihreä
Vinyyli
40.0 mm
20.5
0,0308 € - 0,076 € 19000 Varastossa
10.5 mm
Väritön
LDPE - PIR
6.5 mm
4.5
0,0331 € - 0,0816 € 16798 Varastossa
12.5 mm
Väritön
LDPE - PIR
8.5 mm
5.0
0,036 € - 0,0518 € 42500 Varastossa
14.5 mm
Väritön
LDPE - PIR
10.5 mm
5.5
0,0409 € - 0,0999 € 24930 Varastossa
16.5 mm
Väritön
LDPE - PIR
12.5 mm
5.5
0,0294 € - 0,0724 € 93294 Varastossa
9.5 mm
Väritön
LDPE - PIR
5.5 mm
4.0
0,032 € - 0,048 € 968 Varastossa
11.5 mm
Väritön
LDPE - PIR
7.5 mm
4.5
0,0342 € - 0,0836 € 35000 Varastossa
13.5 mm
Väritön
LDPE - PIR
9.5 mm
5.0
0,5023 € - 1,2141 € 800 Varastossa
38.0 mm
Musta
TPE/TPV – PIR
No Tab
28.0 mm
14.5
5
  • / 25
Moss-tulppa 20.0 mm 30.0 mm 12.5 mm TPE/TPV - PIR Musta

10083253

Hinta-alue
0,8104 € - 0,3354 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    17.2 mm
  • Materiaali
    TPE/TPV – PIR
Moss-tulppa 24.0 mm 34.0 mm 14.5 mm TPE/TPV - PIR Musta

10083291

Hinta-alue
0,9489 € - 0,3943 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    21.6 mm
  • Materiaali
    TPE/TPV – PIR
Moss-tulppa 26.0 mm 36.0 mm 14.5 mm TPE/TPV - PIR Musta

10083314

Hinta-alue
1,055 € - 0,4406 €

Varastotasot
3858 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • d
    26.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    23.5 mm
  • Materiaali
    TPE/TPV – PIR
Moss-tulppa 14.0 mm 22.0 mm 12.5 mm TPE/TPV - PIR Musta

10083192

Hinta-alue
0,554 € - 0,2301 €

Varastotasot
24930 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    11.0 mm
  • Materiaali
    TPE/TPV – PIR
Moss-tulppa 11.0 mm 17.0 mm 10.5 mm TPE/TPV - PIR Musta

10083161

Hinta-alue
0,1841 € - 0,1782 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    8.2 mm
  • Materiaali
    TPE/TPV – PIR
Moss-tulppa 27.0 mm 37.0 mm Vinyyli Vihreä

10082768

Hinta-alue
0,7131 € - 0,2568 €

Varastotasot
1697 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    37.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • ID
    23.6 mm
  • Materiaali
    Vinyyli
Moss-tulppa 28.0 mm 38.0 mm Vinyyli Vihreä

10082805

Hinta-alue
0,6925 € - 0,2624 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • ID
    25.2 mm
  • Materiaali
    Vinyyli
Moss-tulppa 9.0 mm 15.0 mm Vinyyli Vihreä

10082843

Hinta-alue
0,2239 € - 0,0849 €

Varastotasot
33285 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Materiaali
    Vinyyli
Moss-tulppa 12.0 mm 20.0 mm 10.5 mm TPE/TPV - PIR Musta

10083178

Hinta-alue
0,2422 € - 0,202 €

Varastotasot
15200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Materiaali
    TPE/TPV – PIR
Suorasivuinen suojatulppa 22.0 mm 26.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Väritön

10084007

Hinta-alue
0,1582 € - 0,0645 €

Varastotasot
74123 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • ID
    22.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Väritön
Suorasivuinen suojatulppa 24.0 mm 28.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Väritön

10084045

Hinta-alue
0,1774 € - 0,0689 €

Varastotasot
154180 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • ID
    21.5 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Väritön
Moss-tulppa 40.0 mm 50.0 mm Vinyyli Vihreä

10083369

Hinta-alue
1,1817 € - 0,4476 €

Varastotasot
3150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • d
    40.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • ID
    36.4 mm
  • Materiaali
    Vinyyli
Suorasivuinen suojatulppa 6.5 mm 10.5 mm 4.5 mm LDPE - PIR Väritön

10083697

Hinta-alue
0,076 € - 0,0308 €

Varastotasot
19000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.5 mm
  • d
    6.5 mm
  • ID
    5.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Väritön
Suorasivuinen suojatulppa 8.5 mm 12.5 mm 5.0 mm LDPE - PIR Väritön

10083734

Hinta-alue
0,0816 € - 0,0331 €

Varastotasot
16798 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.5 mm
  • d
    8.5 mm
  • ID
    7.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Väritön
Suorasivuinen suojatulppa 10.5 mm 14.5 mm 5.5 mm LDPE - PIR Väritön

10083772

Hinta-alue
0,0518 € - 0,036 €

Varastotasot
42500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.5 mm
  • d
    10.5 mm
  • ID
    9.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Väritön
Suorasivuinen suojatulppa 12.5 mm 16.5 mm 5.5 mm LDPE - PIR Väritön

10083819

Hinta-alue
0,0999 € - 0,0409 €

Varastotasot
24930 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • ID
    11.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Väritön
Suorasivuinen suojatulppa 5.5 mm 9.5 mm 4.0 mm LDPE - PIR Väritön

10083673

Hinta-alue
0,0724 € - 0,0294 €

Varastotasot
93294 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d
    5.5 mm
  • ID
    3.6 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Väritön
Suorasivuinen suojatulppa 7.5 mm 11.5 mm 4.5 mm LDPE - PIR Väritön

10083710

Hinta-alue
0,048 € - 0,032 €

Varastotasot
968 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.5 mm
  • d
    7.5 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Väritön
Suorasivuinen suojatulppa 9.5 mm 13.5 mm 5.0 mm LDPE - PIR Väritön

10083758

Hinta-alue
0,0836 € - 0,0342 €

Varastotasot
35000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • ID
    8.0 mm
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Väri
    Väritön
Moss-tulppa 28.0 mm 38.0 mm 14.5 mm TPE/TPV - PIR Musta

10083338

Hinta-alue
1,2141 € - 0,5023 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    25.2 mm
  • Materiaali
    TPE/TPV – PIR