Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Laipalliset suojatulpat ovat yleiskäyttöisiä tulppia, joita käytetään monien eri käyttökohteiden suojaamiseen.
Termoplastisen elastomeerin valikoimaa suositellaan käyttökohteisiin, joissa edellytetään haponsietokykyä. PVC-valikoima kestää erittäin hyvin pirstoutumisen ja on näin ollen ihanteellinen kierteitetyissä käyttökohteissa. Vihreä vinyylivalikoima toimii hyvin käyttökohteissa, joissa on öljyjä ja rasvoja.
Ominaisuuksiin kuuluu rinnakkainen tai suora seinärakenne, joka varmistaa tiukan ja turvallisen istuvuuden samalla estäen epäpuhtauksia, vaurioita, likaa, korroosiota, kosteutta ja roskia varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Materiaali: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyyli Väri: Musta, Punainen, Väritön, Vihreä Sarjanumero: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | Materiaali | Vetosuunta | d | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1296 € - 0,3123 € | 6000 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Musta
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.354 in
9.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,1039 € - 0,2743 € | 8000 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,3606 € - 0,4538 € | 600 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
Musta
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.827 in
21.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,2624 € - 0,6277 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
Musta
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.63 in
16.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,3354 € - 0,8104 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
Musta
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,0986 € - 0,1095 € | 7590 Varastossa |
1.551 in
39.4 mm
|
Musta
|
TPR
|
Sivusuuntainen
|
0.843 in
21.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 0,2175 € - 0,2823 € | 7321 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
Musta
|
TPR
|
Central
|
0.598 in
15.2 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 0,3943 € - 0,9489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.339 in
34.0 mm
|
Musta
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.945 in
24.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
| 0,202 € - 0,2422 € | 16000 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.472 in
12.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,0324 € - 0,0483 € | 8000 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
4.5
|
|
||
| 0,0346 € - 0,0848 € | 84253 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.5
|
|
||
| 0,1096 € - 0,1216 € | 790 Varastossa |
1.606 in
40.8 mm
|
Musta
|
TPR
|
Sivusuuntainen
|
0.925 in
23.5 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 0,0429 € - 0,0618 € | 68500 Varastossa |
0.689 in
17.5 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
5.3
|
|
||
| 0,047 € - 0,0677 € | 18500 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
6.3
|
|
||
| 0,7872 € - 1,889 € | 1600 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.5
|
5
|
||
| 0,0561 € - 0,1505 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,086 € - 0,2322 € | 7900 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
8.5
|
|
||
| 0,0388 € - 0,0595 € | 8000 Varastossa |
0.61 in
15.5 mm
|
Väritön
|
LDPE - PIR
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
5.5
|
|
||
| 0,3634 € - 0,8752 € | 300 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
Musta
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.866 in
22.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,376 € - 0,63 € | 541 Varastossa |
4.48 in
113.8 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.0
|
4