Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kartiotulpat, joissa on rengasliuska, on suunniteltu helposti irrotettava ja asennukseen. Ominaisuudet, joissa on kartiomainen profiili lisäämään monipuolisuutta. Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta. Siinä on tukeva rengasliuska joka parantaa käsittelyä pistoketta irrotettaessa. Renkaalla on myös seinäsuojaus, kun se on täysin asennettu.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita ja asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTCFPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | H | d2 | Kierrekoko | d1 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0422 € - 0,0468 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0982 € - 0,1091 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,1122 € - 0,1247 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
GAS 3/4"
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
0,0422 € - 0,0468 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
GAS 1/8"
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0814 € - 0,0905 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
0,0805 € - 0,0895 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,0797 € - 0,0886 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
0,0351 € - 0,039 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0702 € - 0,078 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS 1/4"
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,0772 € - 0,0858 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,0772 € - 0,0858 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
0,0941 € - 0,1046 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
0,0702 € - 0,078 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,0982 € - 0,1091 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,1051 € - 0,1168 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
GAS 1/2"
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1122 € - 0,1247 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,0729 € - 0,081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,0351 € - 0,039 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0344 € - 0,0382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0702 € - 0,078 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa