Kartiotulpat, joissa on rengasliuska, on suunniteltu helposti irrotettava ja asennukseen. Ominaisuudet, joissa on kartiomainen profiili lisäämään monipuolisuutta. Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta. Siinä on tukeva rengasliuska joka parantaa käsittelyä pistoketta irrotettaessa. Renkaalla on myös seinäsuojaus, kun se on täysin asennettu.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita ja asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTCFPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | H | d2 | Kierrekoko | d1 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0772 € - 0,0858 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,0702 € - 0,078 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,0772 € - 0,0858 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
GAS 3/8"
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,0805 € - 0,0895 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1051 € - 0,1168 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1533 € - 0,1703 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
GAS 1"
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,0738 € - 0,082 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
|
1.323 in
33.6 mm
|
||
0,0831 € - 0,0924 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,0702 € - 0,078 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS 1/4"
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,1122 € - 0,1247 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0772 € - 0,0858 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
0,1406 € - 0,1562 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,0351 € - 0,039 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0702 € - 0,078 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,1051 € - 0,1168 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
GAS 1/2"
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0422 € - 0,0468 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
GAS 1/8"
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0729 € - 0,081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,1122 € - 0,1247 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,0882 € - 0,098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
1.909 in
48.5 mm
|
||
0,0351 € - 0,039 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa