Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kartiotulpat, joissa on rengasliuska, on suunniteltu helposti irrotettava ja asennukseen. Ominaisuudet, joissa on kartiomainen profiili lisäämään monipuolisuutta. Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta. Siinä on tukeva rengasliuska joka parantaa käsittelyä pistoketta irrotettaessa. Renkaalla on myös seinäsuojaus, kun se on täysin asennettu.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita ja asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTCFPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | H | d2 | Kierrekoko | d1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0359 € - 0,0399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,0719 € - 0,0799 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,0352 € - 0,0391 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0852 € - 0,0947 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,0719 € - 0,0799 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS 1/4"
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,0792 € - 0,088 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,0359 € - 0,0399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,1441 € - 0,1601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,0964 € - 0,1072 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,0432 € - 0,048 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
GAS 1/8"
|
|
||
| 0,0432 € - 0,048 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,1006 € - 0,1118 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,115 € - 0,1278 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
GAS 3/4"
|
|
||
| 0,0817 € - 0,0908 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,0834 € - 0,0927 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,115 € - 0,1278 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,0792 € - 0,088 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,115 € - 0,1278 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,1006 € - 0,1118 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,1077 € - 0,1197 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
GAS 1/2"