Valikko Haku

Laipalliset suojatulpat PCR

Kysy toimitusaikaa

Kartiotulpat, joissa on rengasliuska, on suunniteltu helposti irrotettava ja asennukseen. Ominaisuudet, joissa on kartiomainen profiili lisäämään monipuolisuutta. Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta. Siinä on tukeva rengasliuska joka parantaa käsittelyä pistoketta irrotettaessa. Renkaalla on myös seinäsuojaus, kun se on täysin asennettu.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita ja asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTCFPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
28 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H d2 Kierrekoko d1 Osta
0,0738 € - 0,082 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0831 € - 0,0924 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0702 € - 0,078 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
12.5 mm
GAS 1/4"
10.5 mm
0,0772 € - 0,0858 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0772 € - 0,0858 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1122 € - 0,1247 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1406 € - 0,1562 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0941 € - 0,1046 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0729 € - 0,081 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0882 € - 0,098 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1051 € - 0,1168 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
21.5 mm
19.0 mm
0,1533 € - 0,1703 € Kysy toimitusaikaa täältä
GAS 1"
0,0344 € - 0,0382 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
7.0 mm
5.0 mm
0,0772 € - 0,0858 € Kysy toimitusaikaa täältä
GAS 3/8"
0,0702 € - 0,078 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
13.5 mm
11.5 mm
0,0982 € - 0,1091 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
19.5 mm
17.5 mm
0,0422 € - 0,0468 € Kysy toimitusaikaa täältä
GAS 1/8"
0,1122 € - 0,1247 € Kysy toimitusaikaa täältä
GAS 3/4"
0,0797 € - 0,0886 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0422 € - 0,0468 € Kysy toimitusaikaa täältä
  • / 2
Keskusvedintulppa 33.6 mm 37.9 mm LDPE - PCR Vihreä

20747930

Hinta-alue
0,082 € - 0,0738 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 44.5 mm 47.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20747978

Hinta-alue
0,0924 € - 0,0831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 10.5 mm 12.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20747770

Hinta-alue
0,078 € - 0,0702 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    9.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • Kierrekoko
    GAS 1/4"
  • Väri
    Vihreä
Keskusvedintulppa 13.5 mm 15.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20747800

Hinta-alue
0,0858 € - 0,0772 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 14.5 mm 17.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20747824

Hinta-alue
0,0858 € - 0,0772 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 25.0 mm 28.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20747893

Hinta-alue
0,1247 € - 0,1122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 29.0 mm 31.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20747909

Hinta-alue
0,1562 € - 0,1406 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 51.5 mm 54.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20747992

Hinta-alue
0,1046 € - 0,0941 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 32.0 mm 35.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20747923

Hinta-alue
0,081 € - 0,0729 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 48.5 mm 51.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20747985

Hinta-alue
0,098 € - 0,0882 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 19.0 mm 21.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20747862

Hinta-alue
0,1168 € - 0,1051 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    11.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Keskusvedintulppa 29.5 mm 31.8 mm LDPE - PCR Vihreä

20747916

Hinta-alue
0,1703 € - 0,1533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    GAS 1"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 5.0 mm 7.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20747725

Hinta-alue
0,0382 € - 0,0344 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    9.5 mm
  • d2
    7.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Keskusvedintulppa 14.2 mm 16.2 mm LDPE - PCR Vihreä

20747817

Hinta-alue
0,0858 € - 0,0772 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    GAS 3/8"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 11.5 mm 13.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20747787

Hinta-alue
0,078 € - 0,0702 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    9.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Keskusvedintulppa 17.5 mm 19.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20747848

Hinta-alue
0,1091 € - 0,0982 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    10.0 mm
  • d2
    19.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Keskusvedintulppa 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20747756

Hinta-alue
0,0468 € - 0,0422 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    GAS 1/8"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 22.5 mm 25.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20747886

Hinta-alue
0,1247 € - 0,1122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    GAS 3/4"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 38.5 mm 40.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20747947

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0797 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 9.5 mm 11.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20747763

Hinta-alue
0,0468 € - 0,0422 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000