Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Laipalliset pronssimutterit ovat tärkeä osa lyijyruuvikokoonpanoja, joita käytetään laajasti lineaarisissa liikejärjestelmissä. Ne on tarkoitettu manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin kohteisiin alhaisilla kiertonopeuksilla kuormalla, ja niiden sileä pinta vähentää johtoruuvin kulumista.
Erittäin kestävissä muttereissa on itsevoiteleva elementti. Pronssimateriaali takaa myös luotettavan suorituskyvyn, mikä tekee niistä yhden suosituimmista mutterivaihtoehdoista johtoruuvikokoonpanoissa.
Niitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä kierteisiä laipallisia vakiopronssimuttereita.
Materiaali: Pronssi Sarjanumero: SRL1331, SRL1332
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | l1 | Kierrekoko | d1 tol 7H | l2 | d2 tol. H9 | Lähtöjen määrä | d3 tol. h11 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,202 € - 72,2728 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
TR8x1.5
|
8.0
|
7.0
|
18.0
|
1.0
|
35.0
|
||
| 179,7543 € - 211,478 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
66.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
16.0
|
63.0
|
1.0
|
95.0
|
||
| 215,5985 € - 253,6465 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
66.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
16.0
|
63.0
|
1.0
|
95.0
|
||
| 615,1435 € - 683,4956 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
105.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
22.0
|
95.0
|
1.0
|
140.0
|
||
| 18,9933 € - 25,3278 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
7.0
|
24.0
|
1.0
|
42.0
|
||
| 43,255 € - 57,6768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
35.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| 41,0718 € - 54,7555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
35.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| 50,553 € - 63,1913 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
44.0
|
TR22 x10
|
22.0
|
12.0
|
32.0
|
2.0
|
55.0
|
||
| 56,0265 € - 70,0383 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
44.0
|
TR24 x10
|
24.0
|
12.0
|
32.0
|
2.0
|
55.0
|
||
| 332,9303 € - 369,9184 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
75.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
18.0
|
72.0
|
1.0
|
110.0
|
||
| 15,826 € - 21,1048 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
6.0
|
20.0
|
1.0
|
35.0
|
||
| 99,2405 € - 116,7475 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
33.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
13.0
|
50.0
|
1.0
|
77.0
|
||
| 156,456 € - 184,0695 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
48.0
|
TR30 x 12
|
30.0
|
14.0
|
58.0
|
2.0
|
90.0
|
||
| 429,4648 € - 477,1785 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
65.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
20.0
|
80.0
|
1.0
|
140.0
|
||
| 67,3733 € - 84,214 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
11.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
| 51,8548 € - 64,821 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
44.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
| 437,5623 € - 486,1836 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
90.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
20.0
|
88.0
|
1.0
|
130.0
|
||
| 441,9698 € - 491,0734 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
90.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
20.0
|
88.0
|
1.0
|
130.0
|
||
| 347,024 € - 385,5845 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
60.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
20.0
|
80.0
|
1.0
|
115.0
|
||
| 72,3343 € - 90,4153 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.0
|
TR20 x 8
|
20.0
|
12.0
|
38.0
|
2.0
|
62.0