Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754464
20754464
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 - 9 | 72,2728 € |
| 10 - 19 | 65,0465 € |
| 20 - 39 | 61,4283 € |
| 40 + | 54,202 € |
| Kierrekoko | TR8x1.5 |
|---|---|
| Lähtöjen määrä | 1.0 |
| d1 tol 7H | 8.0 |
| Nousu | 1.5 |
| Kierteen suunta | Oikeakätinen |
| Kosketuspinta | 170.0 |
| d2 tol. H9 | 18.0 |
| d4 | 26.0 |
| d5 tol. H9 | 6.0 |
| l1 | 20.0 |
| l2 | 7.0 |
| Paino kg | 0.135 |
| Materiaali | Pronssi |
| Tullinimike | 8483608090 |