Valikko Haku

Laipalliset pronssimutterit

Varastossa

Laipalliset pronssimutterit ovat tärkeä osa lyijyruuvikokoonpanoja, joita käytetään laajasti lineaarisissa liikejärjestelmissä. Ne on tarkoitettu manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin kohteisiin alhaisilla kiertonopeuksilla kuormalla, ja niiden sileä pinta vähentää johtoruuvin kulumista.

Erittäin kestävissä muttereissa on itsevoiteleva elementti. Pronssimateriaali takaa myös luotettavan suorituskyvyn, mikä tekee niistä yhden suosituimmista mutterivaihtoehdoista johtoruuvikokoonpanoissa.

Niitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä kierteisiä laipallisia vakiopronssimuttereita.

  • Laipalliset pronssimutterit ovat tärkeä osa johtoruuvikokoonpanoja.
  • Ne on tarkoitettu manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin kohteisiin alhaisilla kiertonopeuksilla kuormalla
  • Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja laipallisia pronssimuttereita.
Materiaali: Pronssi Sarjanumero: SRL1331, SRL1332

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
78 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 Kierrekoko d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Lähtöjen määrä d3 tol. h11 Osta
54,202 € - 72,2728 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
TR8x1.5
8.0
7.0
18.0
1.0
35.0
29,2228 € - 38,9603 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
TR12 x 6
12.0
12.0
28.0
2.0
48.0
36,9103 € - 49,2103 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
TR12 x 3
12.0
12.0
28.0
1.0
48.0
26,158 € - 34,8705 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
TR12 x 3
12.0
12.0
28.0
1.0
48.0
44,4133 € - 59,2143 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
TR16 x 4
16.0
12.0
28.0
1.0
48.0
54,0175 € - 67,527 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0
TR20 x 8
20.0
12.0
32.0
2.0
55.0
53,587 € - 66,9838 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0
TR24 x 5
24.0
12.0
32.0
1.0
55.0
72,0473 € - 84,7573 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0
TR28 x 5
28.0
14.0
38.0
1.0
62.0
44,1263 € - 58,835 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
TR18 x 8
18.0
12.0
28.0
2.0
48.0
24,9588 € - 33,2818 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
TR10 x 2
10.0
10.0
25.0
1.0
42.0
30,7808 € - 41,041 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
TR14 x 3
14.0
12.0
28.0
1.0
48.0
47,2013 € - 62,935 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
TR18 x 4
18.0
12.0
28.0
1.0
48.0
35,5675 € - 47,4268 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
TR14 x 6
14.0
12.0
28.0
2.0
48.0
354,9268 € - 394,3585 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0
TR36 x 12
36.0
16.0
80.0
2.0
115.0
429,4545 € - 477,1749 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.0
TR40 x 14
40.0
16.0
80.0
2.0
140.0
667,2135 € - 741,3518 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0
TR50 x 8
50.0
20.0
90.0
1.0
170.0
429,4648 € - 477,1785 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.0
TR40 x 7
40.0
20.0
80.0
1.0
140.0
104,4988 € - 122,9385 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.0
TR24 x 5
24.0
13.0
50.0
1.0
77.0
347,024 € - 385,5845 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0
TR36 x 6
36.0
20.0
80.0
1.0
115.0
24,60 € - 32,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
TR10 x 4
10.0
10.0
25.0
2.0
42.0
  • / 4
Laipallinen mutteri TR8x1.5 20.0 Pronssi

20754464

Hinta-alue
72,2728 € - 54,202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR8x1.5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    8.0
  • Nousu
    1.5
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR12 x 6 35.0 Pronssi

20146641

Hinta-alue
38,9603 € - 29,2228 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 6
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR12 x 3 35.0 Pronssi

20146634

Hinta-alue
49,2103 € - 36,9103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR12 x 3 35.0 Pronssi

20146627

Hinta-alue
34,8705 € - 26,158 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR12 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR16 x 4 35.0 Pronssi

20146696

Hinta-alue
59,2143 € - 44,4133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR16 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR20 x 8 44.0 Pronssi

20146764

Hinta-alue
67,527 € - 54,0175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR20 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR24 x 5 44.0 Pronssi

20146818

Hinta-alue
66,9838 € - 53,587 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR28 x 5 46.0 Pronssi

20146863

Hinta-alue
84,7573 € - 72,0473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR28 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR18 x 8 35.0 Pronssi

20146733

Hinta-alue
58,835 € - 44,1263 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 8
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR10 x 2 25.0 Pronssi

20146610

Hinta-alue
33,2818 € - 24,9588 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 2
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Nousu
    2.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR14 x 3 35.0 Pronssi

20146658

Hinta-alue
41,041 € - 30,7808 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR18 x 4 35.0 Pronssi

20146726

Hinta-alue
62,935 € - 47,2013 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR18 x 4
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR14 x 6 35.0 Pronssi

20146672

Hinta-alue
47,4268 € - 35,5675 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 6
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR36 x 12 60.0 Pronssi

20147273

Hinta-alue
394,3585 € - 354,9268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 12
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Nousu
    12.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR40 x 14 65.0 Pronssi

20147303

Hinta-alue
477,1749 € - 429,4545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 14
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Nousu
    14.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR50 x 8 70.0 Pronssi

20147341

Hinta-alue
741,3518 € - 667,2135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR50 x 8
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Nousu
    8.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR40 x 7 65.0 Pronssi

20147327

Hinta-alue
477,1785 € - 429,4648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR40 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Nousu
    7.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR24 x 5 33.0 Pronssi

20147235

Hinta-alue
122,9385 € - 104,4988 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR24 x 5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Nousu
    5.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Laipallinen mutteri TR36 x 6 60.0 Pronssi

20147280

Hinta-alue
385,5845 € - 347,024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Laipallinen mutteri TR10 x 4 25.0 Pronssi

20149666

Hinta-alue
32,80 € - 24,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR10 x 4
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Nousu
    4.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen