Valikko Haku

Laajennettavat tiivistetulpat - metriset

Kysy toimitusaikaa

Nämä metriset laajennettavat tiivistetulpat on tarkoitettu tarjoamaan tehokas ja korkeapaineinen tiiviys aukoille tai onkaloille estäen pölyn, kosteuden, ilman ja kaasun sisäänpääsyn.

Laajennuskuula laitetaan tulpan holkkiin. Tulpan kuulan erilliset uritetut tiivisterenkaat työnnetään koteloon. Pysyy paikoillaan siten, että kuula on puristettuna kupukantaolkaan.

Se on helppo asentaa, sillä se ei tarvitse kierteitystä, avarrusta, O-renkaan urien työstöä tai teippejä tai tiivisteaineita. Käytetään yleisesti eri käyttökohteissa, kuten fluidijärjestelmissä, paineilmajärjestelmissä, hydrauliikkajärjestelmissä, teollisuudessa ja venttiileissä.

  • Tarjoaa tehokasta ja korkeapaineista aukkojen tai onkaloiden tiivistystä.
  • Estää pölyn, kosteuden, ilman ja kaasun sisäänpääsyn.
  • Käytetään eri käyttökohteissa, kuten fluidi- ja paineilmajärjestelmissä.
Sarjanumero: SRP0190

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
57 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuulamateriaali d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Rungon materiaali l1 d1 Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
6.0
8.7
5.3
Sinkitty teräs
6.5
6.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
3.0
4.6
2.2
Sinkitty teräs
3.6
3.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
4.0
5.2
3.3
Sinkitty teräs
4.0
4.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
5.0
7.1
4.3
Sinkitty teräs
5.5
5.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
12.0
17.9
10.6
303 Ruostumaton teräs
13.0
12.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
5.0
7.1
4.3
303 Ruostumaton teräs
5.5
5.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
6.0
8.7
5.3
Alumiini
6.5
6.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
7.0
10.2
6.4
Alumiini
7.5
7.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
10.0
15.2
9.4
303 Ruostumaton teräs
11.0
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
12.0
17.9
10.6
303 Ruostumaton teräs
13.0
12.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
10.0
15.2
9.4
Alumiini
11.0
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
9.0
13.6
8.4
Alumiini
10.0
9.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
7.0
10.2
6.4
303 Ruostumaton teräs
7.5
7.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
8.0
11.6
7.4
303 Ruostumaton teräs
8.5
8.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
7.0
10.2
6.4
303 Ruostumaton teräs
7.5
7.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
7.0
10.2
6.4
Sinkitty teräs
7.5
7.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
9.0
13.6
8.4
303 Ruostumaton teräs
10.0
9.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
9.0
13.6
8.4
Sinkitty teräs
10.0
9.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
5.0
7.1
4.3
Alumiini
5.5
5.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
6.0
8.7
5.3
303 Ruostumaton teräs
6.5
6.0
  • / 3
Laajennettava tiivistystulppa 6.0 6.5 Sinkitty teräs

20250416


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Laajennettava tiivistystulppa 3.0 3.6 Sinkitty teräs

20250287


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Laajennettava tiivistystulppa 4.0 4.0 Sinkitty teräs

20250317


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Laajennettava tiivistystulppa 5.0 5.5 Sinkitty teräs

20250362


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Laajennettava tiivistystulppa 12.0 13.0 303 Ruostumaton teräs

20250638


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Laajennettava tiivistystulppa 5.0 5.5 303 Ruostumaton teräs

20250331


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Laajennettava tiivistystulppa 6.0 6.5 Alumiini

20250409


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Laajennettava tiivistystulppa 7.0 7.5 Alumiini

20250454


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Laajennettava tiivistystulppa 10.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20250577


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Laajennettava tiivistystulppa 12.0 13.0 303 Ruostumaton teräs

20250621


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    12.0
  • l1
    13.0
  • l2
    17.9
  • d2 +0.1|-0.0
    12.0
  • d3 max
    10.6
Laajennettava tiivistystulppa 10.0 11.0 Alumiini

20250607


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Laajennettava tiivistystulppa 9.0 10.0 Alumiini

20250553


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Laajennettava tiivistystulppa 7.0 7.5 303 Ruostumaton teräs

20250423


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Laajennettava tiivistystulppa 8.0 8.5 303 Ruostumaton teräs

20250478


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Laajennettava tiivistystulppa 7.0 7.5 303 Ruostumaton teräs

20250430


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Laajennettava tiivistystulppa 7.0 7.5 Sinkitty teräs

20250461


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Laajennettava tiivistystulppa 9.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20250522


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Laajennettava tiivistystulppa 9.0 10.0 Sinkitty teräs

20250560


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    9.0
  • l1
    10.0
  • l2
    13.6
  • d2 +0.1|-0.0
    9.0
  • d3 max
    8.4
Laajennettava tiivistystulppa 5.0 5.5 Alumiini

20250355


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Laajennettava tiivistystulppa 6.0 6.5 303 Ruostumaton teräs

20250379


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3