Valikko Haku

Kytkimet - Painike/muovinen/uppoasennus

Varastossa

Täydellinen laite sisältää operaattorin, pidikkeen ja kosketinlohkon. Toimitetaan pakattuna, erillään. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Piirin asennustyyppi Väri Osta
11,3498 € - 12,6094 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Punainen
13,2255 € - 14,3618 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Keltainen
34,3918 € - 85,0457 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Musta
34,3918 € - 85,0457 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Musta
9,611 € - 10,6652 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Sininen
28,2993 € - 69,9802 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Musta
19,7424 € - 48,8481 € 89 Varastossa
1NO & 1NC
Punainen;vihreä
11,3498 € - 12,6094 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Vihreä
11,3498 € - 12,6094 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Sininen
11,3498 € - 12,6094 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Keltainen
38,7866 € - 95,9424 € Kysy toimitusaikaa täältä
2NO
Musta
16,4565 € - 39,7915 € 8 Varastossa
1NC
Punainen
9,611 € - 10,6652 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Valkoinen
9,611 € - 10,6652 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NC
Punainen
11,3498 € - 12,6094 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Musta
13,2255 € - 14,3618 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Sininen
34,3918 € - 85,0457 € 8 Varastossa
1NO
Musta
39,211 € - 95,9424 € 8 Varastossa
1NO
Musta
13,2255 € - 14,3618 € Kysy toimitusaikaa täältä
1NO
Punainen
17,4697 € - 38,9002 € 75 Varastossa
1NO & 1NC
Punainen;vihreä
  • / 5
Käsikytkin 1NO 4 A Punainen IP 65

10211410

Hinta-alue
12,6094 € - 11,3498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Keltainen IP 65

10211441

Hinta-alue
14,3618 € - 13,2255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Musta IP 65

10211755

Hinta-alue
85,0457 € - 34,3918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Musta IP 65

10211793

Hinta-alue
85,0457 € - 34,3918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Sininen IP 65

10212035

Hinta-alue
10,6652 € - 9,611 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Sininen
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Musta IP 65

10211748

Hinta-alue
69,9802 € - 28,2993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 1NO & 1NC 4 A Punainen;vihreä IP 50

10212073

Hinta-alue
48,8481 € - 19,7424 €

Varastotasot
89 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Punainen;vihreä
  • Piirin asennustyyppi
    1NO & 1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    51.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Vihreä IP 65

10211366

Hinta-alue
12,6094 € - 11,3498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Sininen IP 65

10211380

Hinta-alue
12,6094 € - 11,3498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Sininen
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Keltainen IP 65

10211397

Hinta-alue
12,6094 € - 11,3498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 2NO 4 A Musta IP 65

10211786

Hinta-alue
95,9424 € - 38,7866 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    2NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Hätäpysäytys 1NC 4 A Punainen PA

10211649

Hinta-alue
39,7915 € - 16,4565 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Piirin asennustyyppi
    1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Valkoinen IP 65

10212028

Hinta-alue
10,6652 € - 9,611 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Käsikytkin 1NC 4 A Punainen IP 65

10212066

Hinta-alue
10,6652 € - 9,611 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Piirin asennustyyppi
    1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    42.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Musta IP 65

10211403

Hinta-alue
12,6094 € - 11,3498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Sininen IP 65

10211434

Hinta-alue
14,3618 € - 13,2255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Sininen
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Musta IP 65

10211762

Hinta-alue
85,0457 € - 34,3918 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Musta IP 65

10211809

Hinta-alue
95,9424 € - 39,211 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 1NO 4 A Punainen IP 65

10211472

Hinta-alue
14,3618 € - 13,2255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.4 mm
  • Väri
    Punainen
  • Piirin asennustyyppi
    1NO
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    48.0 mm
Käsikytkin 1NO & 1NC 4 A Punainen;vihreä IP 65

10211489

Hinta-alue
38,9002 € - 17,4697 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Väri
    Punainen;vihreä
  • Piirin asennustyyppi
    1NO & 1NC
  • Leveys
    30.0 mm
  • Korkeus
    51.0 mm