Valikko Haku

Kuvulliset peitetulpat

Varastossa

Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.

Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.

Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.

  • Tarjoaa korroosionkestävyyttä ja sähköeristystä.
  • Toimii esteenä, joka estää pölyn, lian, kosteuden ja muiden epäpuhtauksien sisäänpääsyn.
  • Istuu tiukasti aukkoon, jota se tiivistää, varmistaen varman istuvuuden.
Materiaali: Nailon 6, PA, Nailon 6/6, Nailon, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
164 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus HD D Väri Materiaali H Tyyppi Osta
0,114 € - 0,1376 € 25978 Varastossa
12.7 mm
14.7 mm
Musta
Nailon
10.3 mm
0,1218 € - 0,1478 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
24.6 mm
Musta
Nailon
6.4 mm
7300 Varastossa
Musta
PA
5190 Varastossa
Valkoinen
PA
0,7922 € - 1,9891 € 900 Varastossa
50.8 mm
55.1 mm
Valkoinen
Nailon
14.3 mm
0,2915 € - 0,7855 € 300 Varastossa
22.2 mm
25.8 mm
Valkoinen
Nailon
14.3 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
PA
0,2424 € - 0,3253 € 15703 Varastossa
17.5 mm
20.0 mm
Musta
Nailon
10.3 mm
0,0887 € - 0,1221 € 24410 Varastossa
6.40 mm
7.9 mm
Musta
Nailon
7.9 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
PA
0,63 € - 2,0996 € 3117 Varastossa
38.1 mm
42.4 mm
Valkoinen
Nailon
14.3 mm
2040 Varastossa
Valkoinen
PA
0,5845 € - 1,9204 € 1666 Varastossa
34.9 mm
38.1 mm
Valkoinen
Nailon
14.3 mm
25300 Varastossa
Musta
PA
0,2238 € - 0,257 € 15900 Varastossa
12.9 mm
17.0 mm
Musta
Nailon
8.0 mm
0,1671 € - 0,1906 € 5368 Varastossa
32.0 mm
34.9 mm
Musta
Nailon
11.5 mm
0,2473 € - 0,2818 € 31176 Varastossa
45.0 mm
48.4 mm
Musta
Nailon
11.5 mm
0,2183 € - 0,2501 € 10067 Varastossa
38.0 mm
42.7 mm
Musta
Nailon
11.8 mm
1
0,2238 € - 0,257 € 23480 Varastossa
16.0 mm
20.0 mm
Musta
Nailon
8.0 mm
0,2238 € - 0,257 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
26.0 mm
Musta
Nailon
9.6 mm
  • / 9
Sulkutulppa 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nailon Musta

10112168

Hinta-alue
0,1376 € - 0,114 €

Varastotasot
25978 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.7 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 24.6 mm 6.4 mm 1.6 mm Nailon Musta

10021088

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1218 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    24.6 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 32.0 mm 35.3 mm 2.5 mm PA Musta

10261835


Varastotasot
7300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3923509000
Sulkutulppa 30.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Valkoinen

10261873


Varastotasot
5190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3923509000
Sulkutulppa 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nailon Valkoinen

10261910

Hinta-alue
1,9891 € - 0,7922 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Väri
    Valkoinen
Sulkutulppa 25.8 mm 14.3 mm 6.4 mm Nailon Valkoinen

10261866

Hinta-alue
0,7855 € - 0,2915 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
Sulkutulppa 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Valkoinen

10261903


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Sulkutulppa 20.0 mm 10.3 mm 3.2 mm Nailon Musta

10021132

Hinta-alue
0,3253 € - 0,2424 €

Varastotasot
15703 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm Nailon Musta

10112144

Hinta-alue
0,1221 € - 0,0887 €

Varastotasot
24410 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.40 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    6.40 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Valkoinen

10261859


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3923509000
Sulkutulppa 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm Nailon Valkoinen

10261897

Hinta-alue
2,0996 € - 0,63 €

Varastotasot
3117 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Väri
    Valkoinen
Sulkutulppa 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Valkoinen

10261842


Varastotasot
2040 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    PA
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Sulkutulppa 38.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nailon Valkoinen

10261880

Hinta-alue
1,9204 € - 0,5845 €

Varastotasot
1666 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Väri
    Valkoinen
Sulkutulppa 25.0 mm 29.8 mm 2.5 mm PA Musta

10261828


Varastotasot
25300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PA
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3923509000
Sulkutulppa 17.0 mm 8.0 mm 2.1 mm Nailon Musta

10163016

Hinta-alue
0,257 € - 0,2238 €

Varastotasot
15900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.0 mm
  • d1
    12.9 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    12.9 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 34.9 mm 11.5 mm 3.2 mm Nailon Musta

10021095

Hinta-alue
0,1906 € - 0,1671 €

Varastotasot
5368 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.9 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 48.4 mm 11.5 mm 3.2 mm Nailon Musta

10021118

Hinta-alue
0,2818 € - 0,2473 €

Varastotasot
31176 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.4 mm
  • d1
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    45.0 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 42.7 mm 11.5 mm 3.2 mm Nailon Musta

10021163

Hinta-alue
0,2501 € - 0,2183 €

Varastotasot
10067 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.7 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 20.0 mm 8.0 mm 2.0 mm Nailon Musta

10163023

Hinta-alue
0,257 € - 0,2238 €

Varastotasot
23480 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
Sulkutulppa 26.0 mm 9.6 mm 3.0 mm Nailon Musta

10163047

Hinta-alue
0,257 € - 0,2238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    26.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • HD
    22.0 mm
  • Väri
    Musta