Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.
Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.
Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.
Materiaali: Nailon, Nailon 6, Nailon 6/6, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | HD | D | Väri | Materiaali | Paneelin paksuus | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3990 Varastossa |
|
|
Valkoinen
|
PA
|
|
|
|
|||
| 0,812 € - 2,0389 € | 800 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,2988 € - 0,8051 € | 5300 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Valkoinen
|
PA
|
|
|
|
|||
| 0,2343 € - 0,2862 € | 7731 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,1249 € - 0,1515 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,1168 € - 0,141 € | 20000 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
|
|||
| 0,2535 € - 0,2889 € | 22778 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,2237 € - 0,2563 € | 9258 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,1108 € - 0,1345 € | 3765 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,124 € - 0,1501 € | 4940 Varastossa |
0.78 in
19.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,106 € - 0,1284 € | 1000 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,1196 € - 0,1444 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1196 € - 0,1444 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,2238 € - 0,2238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|||
| 0,1671 € - 0,1926 € | 22400 Varastossa |
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,4557 € - 0,5355 € | 23145 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,6458 € - 2,1521 € | 1920 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1