Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.
Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.
Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.
Materiaali: Nailon 6, PA, Nailon 6/6, Nailon, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | HD | D | Väri | Materiaali | H | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1601 € - 0,2122 € | 19000 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.062 in
1.58 mm
|
1
|
||
0,0454 € - 0,0707 € | 500 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Musta
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0491 € - 0,0764 € | 5000 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Musta
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0381 € - 0,0593 € | 1900 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
0,068 € - 0,1058 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,1056 € - 0,1643 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
Musta
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,0912 € - 0,1419 € | 100 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Musta
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0362 € - 0,0564 € | 4885 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
HDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,0344 € - 0,0536 € | 4900 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
HDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,0869 € - 0,1352 € | 3200 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Musta
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,1109 € - 0,1726 € | 800 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Musta
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,1006 € - 0,1565 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
Musta
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,1164 € - 0,1811 € | 900 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Musta
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,0958 € - 0,1491 € | 4200 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Musta
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,0774 € - 0,1205 € | 300 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Musta
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0327 € - 0,0509 € | 98 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
HDPE
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
0,0418 € - 0,0651 € | 99 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0585 € - 0,0911 € | 4000 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Musta
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,1276 € - 0,141 € | 32095 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
0,0736 € - 0,0818 € | 28719 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa