Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.
Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.
Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.
Materiaali: Nailon 6, PA, Nailon 6/6, Nailon, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | HD | D | Väri | Materiaali | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1012 € - 0,1125 € | 2000 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 0,2432 € - 0,9818 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.185 in
30.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 1000 Varastossa |
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
|||
| 0,2238 € - 0,257 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.205 in
30.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0809 € - 0,0898 € | 19867 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
|||
| 88 Varastossa |
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
|||
| 0,4281 € - 1,9031 € | 2325 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
|||
| 0,2033 € - 0,7855 € | 800 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,1478 € - 0,1547 € | 21704 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 0,1629 € - 0,1725 € | 23700 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,2214 € - 0,2733 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.378 in
9.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 0,107 € - 0,1297 € | 600 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,2901 € - 1,0692 € | 1238 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,1493 € - 0,6272 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,32 € - 1,1827 € | 2700 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 1900 Varastossa |
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
|||
| 0,2192 € - 0,2707 € | 16000 Varastossa |
0.28 in
7.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 6700 Varastossa |
|
|
Musta
|
PA
|
|
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa