Valikko Haku

Kuvulliset peitetulpat

Varastossa

Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.

Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.

Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.

  • Tarjoaa korroosionkestävyyttä ja sähköeristystä.
  • Toimii esteenä, joka estää pölyn, lian, kosteuden ja muiden epäpuhtauksien sisäänpääsyn.
  • Istuu tiukasti aukkoon, jota se tiivistää, varmistaen varman istuvuuden.
Materiaali: Nailon, Nailon 6, Nailon 6/6, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
166 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus HD D Väri Materiaali Paneelin paksuus H Tyyppi Osta
3990 Varastossa
Valkoinen
PA
0,812 € - 2,0389 € 800 Varastossa
50.8 mm
55.1 mm
Valkoinen
Nailon
6.4 mm
14.3 mm
1
0,2988 € - 0,8051 € 5300 Varastossa
22.2 mm
25.8 mm
Valkoinen
Nailon
6.4 mm
14.3 mm
1
Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
PA
0,2343 € - 0,2862 € 7731 Varastossa
11.9 mm
13.5 mm
Musta
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
1
0,1249 € - 0,1515 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
24.6 mm
Musta
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
1
0,1168 € - 0,141 € 20000 Varastossa
12.7 mm
14.7 mm
Musta
Nailon
3.2 mm
10.3 mm
1
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PA
0,2535 € - 0,2889 € 22778 Varastossa
45.0 mm
48.4 mm
Musta
Nailon
3.2 mm
11.5 mm
1
0,2237 € - 0,2563 € 9258 Varastossa
38.0 mm
42.7 mm
Musta
Nailon
3.2 mm
11.8 mm
1
0,1108 € - 0,1345 € 3765 Varastossa
13.5 mm
15.1 mm
Musta
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
1
0,124 € - 0,1501 € 4940 Varastossa
19.8 mm
22.6 mm
Musta
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
1
0,106 € - 0,1284 € 1000 Varastossa
7.9 mm
9.5 mm
Musta
Nailon
1.6 mm
7.9 mm
1
0,1196 € - 0,1444 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.3 mm
16.7 mm
Musta
Nailon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1196 € - 0,1444 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
21.4 mm
Musta
Nailon
1.6 mm
6.4 mm
1
0,2238 € - 0,2238 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
23.5 mm
Musta
Nailon
3.2 mm
10.5 mm
1
Kysy toimitusaikaa täältä
25.5 mm
28.0 mm
Musta
Nailon
3.2 mm
12.7 mm
1
0,1671 € - 0,1926 € 22400 Varastossa
9.8 mm
13.0 mm
Musta
Nailon
1.4 mm
6.0 mm
1
0,4557 € - 0,5355 € 23145 Varastossa
35.0 mm
38.0 mm
Musta
Nailon
3.2 mm
11.5 mm
1
0,6458 € - 2,1521 € 1920 Varastossa
38.1 mm
42.4 mm
Valkoinen
Nailon
6.4 mm
14.3 mm
1
  • / 9
Sulkutulppa 30.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Valkoinen

10261873


Varastotasot
3990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3923509000
Sulkutulppa 55.1 mm 14.3 mm Nailon Valkoinen

10261910

Hinta-alue
2,0389 € - 0,812 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • Paneelin paksuus
    6.4 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 25.8 mm 14.3 mm Nailon Valkoinen

10261866

Hinta-alue
0,8051 € - 0,2988 €

Varastotasot
5300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.8 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • Paneelin paksuus
    6.4 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Valkoinen

10261903


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Sulkutulppa 13.5 mm 6.4 mm Nailon Musta

10021156

Hinta-alue
0,2862 € - 0,2343 €

Varastotasot
7731 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 24.6 mm 6.4 mm Nailon Musta

10021088

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1249 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    24.6 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 14.7 mm 10.3 mm Nailon Musta

10112168

Hinta-alue
0,141 € - 0,1168 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.7 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 32.0 mm 35.3 mm 2.5 mm PA Musta

10261835


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3923509000
Sulkutulppa 48.4 mm 11.5 mm Nailon Musta

10021118

Hinta-alue
0,2889 € - 0,2535 €

Varastotasot
22778 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.4 mm
  • HD
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 42.7 mm 11.8 mm Nailon Musta

10021163

Hinta-alue
0,2563 € - 0,2237 €

Varastotasot
9258 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.7 mm
  • HD
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
(DIA) N/A Musta Nailon

10021040

Hinta-alue
0,1345 € - 0,1108 €

Varastotasot
3765 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.1 mm
  • HD
    13.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 22.6 mm 6.4 mm Nailon Musta

10021071

Hinta-alue
0,1501 € - 0,124 €

Varastotasot
4940 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.6 mm
  • HD
    19.8 mm
  • H
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 9.5 mm 7.9 mm Nailon Musta

10112151

Hinta-alue
0,1284 € - 0,106 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • HD
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 16.7 mm 10.3 mm Nailon Musta

10112175

Hinta-alue
0,1444 € - 0,1196 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.7 mm
  • HD
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 21.4 mm 6.4 mm Nailon Musta

10021064

Hinta-alue
0,1444 € - 0,1196 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    21.4 mm
  • HD
    19.1 mm
  • H
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 23.5 mm 10.5 mm Nailon Musta

10163030

Hinta-alue
0,2238 € - 0,2238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    23.5 mm
  • HD
    19.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 28.0 mm 12.7 mm Nailon Musta

10163054


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • HD
    25.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 13.0 mm 6.0 mm Nailon Musta

10163009

Hinta-alue
0,1926 € - 0,1671 €

Varastotasot
22400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • HD
    9.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.4 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 38.0 mm 11.5 mm Nailon Musta

10021101

Hinta-alue
0,5355 € - 0,4557 €

Varastotasot
23145 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • HD
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Materiaali
    Nailon
Sulkutulppa 42.4 mm 14.3 mm Nailon Valkoinen

10261897

Hinta-alue
2,1521 € - 0,6458 €

Varastotasot
1920 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.4 mm
  • HD
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Paneelin paksuus
    6.4 mm
  • Materiaali
    Nailon