Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.
Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.
Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.
Materiaali: Nailon, Nailon 6, Nailon 6/6, HDPE, Kopolyesteri Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön, Kirkas Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-2, Sarjanumero: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | HD | D | Väri | Materiaali | Paneelin paksuus | H | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1275 € - 0,1907 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Kirkas
|
Kopolyesteri
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,1209 € - 0,1812 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kirkas
|
Kopolyesteri
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,1634 € - 0,2452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Kirkas
|
Kopolyesteri
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 0,188 € - 0,2806 € | 86 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Kirkas
|
Kopolyesteri
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 0,1307 € - 0,1445 € | 11557 Varastossa |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2251 € - 0,278 € | 982 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Valkoinen
|
Nailon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0754 € - 0,0839 € | 47306 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
Nailon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 0,2552 € - 0,315 € | 100 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Valkoinen
|
Nailon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1307 € - 0,1445 € | 8936 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Valkoinen
|
Nailon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,3938 € - 0,4861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Valkoinen
|
Nailon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1936 € - 0,239 € | 4163 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Valkoinen
|
Nailon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,3724 € - 0,6309 € | 1000 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Valkoinen
|
Nailon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1444 € - 0,2179 € | 2000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kirkas
|
Kopolyesteri
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 0,0754 € - 0,0839 € | 1000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 0,2553 € - 0,3153 € | 3550 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,1453 € - 0,1794 € | 27900 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1457 € - 0,2179 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Kirkas
|
Kopolyesteri
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 0,0451 € - 0,0603 € | 39610 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,06 € - 0,0801 € | 4000 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0498 € - 0,0663 € | 1900 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1